Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Inversor de frequência ATV630 - 4 kW - 500-690 VAC trifásico

ATV630U40Y6

Gestão multi-bomba
Filtro CC incorporado
Integrado ao EcoStruxure e SoMachine
Permite cabos de até 150 metros sem reator de saída
Apoio ao gerenciamento de energia, de ativos e também do desempenho geral do processo
Environmental Data
Pegada de carbono do ciclo de vida total
3433
Use Better
Pacote com papelão reciclável
information_stroke
O conteúdo de papelão reciclado é de, no mínimo, 70% (50% nos EUA). Alguns pedidos podem incluir papelão não reciclado até o estoque se esgotar.
Sim
Productcontributessavedaevitado
information_stroke
Este produto pode conduzir a reduções das emissões durante a fase de utilização em condições específicas.
Yes
Use Again
Potencial de reciclagem, em %
information_stroke
O cálculo do potencial de reciclabilidade baseia-se no cenário “França - peças são trituradas” da TR62635, considerando todas as peças do produto e a reciclabilidade dos materiais. Reconhecemos que isso pode nem sempre permitir a comparação com outras ofertas concorrentes no mercado e estamos aguardando a publicação de uma norma comum no final de 2026.
84
Recolha de produtos
information_stroke
Se o produto foi incluído em um programa global de retomada. Alguns produtos podem ser usados em algumas regiões geográficas, verifique se ele está disponível no seu país.
Não
+ Lifecycle Services
Disjuntor motor magnético Tesys Deca 10A manopla rotativa

GV2L14

Contator Tesys Deca 3P 18A AC-3 230V CA 50/60Hz 1NA+1NF

LC1D18P7