Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric ATV930D15M3

Ver todos Altivar Process ATV900

Altivar Process ATV900 - ATV930D15M3

Drive Products

Schneider Electric ATV930D15M3
Ver todos Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900 - ATV930D15M3
Drive Products

Inversor de Frequência - 200/240V- 15kW - com unidade de frenagem - IP21

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Altivar Process ATV900
    tipo de produto ou componente
    Propulsor de velocidade variável
    aplicativo do dispositivo
    Industrial application
    nome abreviado do dispositivo
    ATV930
    variante
    Versão padrão
    With braking chopper
    destino do produto
    Motores assíncronos
    Motores síncronos
    modo de montagem
    Wall Mount
    filtro EMC
    Sem filtro EMC
    grau de proteção IP
    IP21 para IEC 61800-5-1
    IP21 para IEC 60529
    grau de proteção
    UL tipo 1 para UL 508C
    tipo de resfriamento
    Convecção forçada
    frequência de alimentação
    50..0,60 Hz (+/- 5 %)
    número de rede de fases
    Trifásico
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    200...240 V (- 15...10 %)
    alimentação do motor kW
    15 kW (normal duty)
    11 kW (heavy duty)
    alimentação do motor cv
    20 hp (normal duty)
    15 hp (heavy duty)
    corrente da linha
    52.6 A a 200 V (direito normal)
    45.5 A a 240 V (direito normal)
    40.1 A a 200 V (trabalho pesado)
    34.3 A a 240 V (trabalho pesado)
    linha potencial Isc
    50 kA
    potência aparente
    19,4 kVA a 240 V (direito normal)
    161,4 kVA a 240 V (trabalho pesado)
    corrente de saída contínua
    63.4 A a 4 kHz (direito normal)
    46.8 A a 4 kHz (trabalho pesado)
    corrente momentânea máxima
    70.2 A durante 60 s (heavy duty)
    76.1 A during 60 s (normal duty)
    perfil de controle de motor assíncrono
    Configuração de fábrica
    Rácio de frequência / tensão, compensação IR automática (U / f + Uo automática)
    Controle vetorial de fluxo sem realimentação
    perfil de controle de motor síncrono
    Motor de imã permanente
    Synchronous reluctance motor
    frequência de saída do propulsor de velocidade
    0.1...599 Hz
    frequência de comutação nominal
    4 kHz
    frequência de comutação
    2..0,16 kHz ajustável
    4..0,16 kHz com factor de degradação
    função de segurança
    STO (remoção de torque seguro) SIL 3
    número de velocidades pré-selecionadas
    16 velocidades pré-selecionadas
    protocolo da porta de comunicação
    Ethernet/IP
    Modbus de série
    Modbus TCP
    placa de opção
    Slot A : módulo de comunicação of Profibus DP V1
    Slot A : módulo de comunicação of Profinet
    Slot A : módulo de comunicação of DeviceNet
    Slot A : módulo de comunicação of "daisy chain" CANopen RJ45
    Slot A : módulo de comunicação of CANopen SUB-D 9
    Slot A : módulo de comunicação of CANopen terminais de parafuso
    Slot A : módulo de comunicação of EtherCAT
    Slot A/slot B/slot C : módulo de extensão analógico e digital I / O
    Slot A/slot B/slot C : módulo de extensão de relé de saída
    Slot B : 5/12 V digital encoder interface module
    Slot B : analog encoder interface module
    Slot B : resolver encoder interface module
    Communication module for Ethernet Powerlink
    Complementar
    tensão de saída
    <= tensão da fonte de alimentação
    compensação da diferença de velocidade do motor
    Ajustável
    Automático seja qual for a carga
    Pode ser suprimido
    Não disponível em direito motor de imã permanente
    rampas de aceleração e desaceleração
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    frenagem até à paralisação
    Por injeção CC
    tipo de proteção
    Motor : proteção térmica
    Motor : safe torque off
    Motor : interrupção da fase do motor
    Unidade : proteção térmica
    Unidade : safe torque off
    Unidade : superaquecimento
    Unidade : sobrecorrente entre fases de saída e terra
    Unidade : sobrecarga na tensão de saída
    Unidade : proteção contra curtos-circuitos
    Unidade : interrupção da fase do motor
    Unidade : sobretensões no barramento CC
    Unidade : sobretensão de linha de alimentação
    Unidade : subtensão de alimentação de linha
    Unidade : perda de fase na alimentação da linha
    Unidade : sobrevelocidade
    Unidade : abertura no circuito de controle
    resolução de frequência
    Unidade visor : 0,1 Hz
    Entrada analógica : 0.012 / 50 Hz
    conexão elétrica
    Lado da linha, terminal de parafuso : 25 ... 50 mm² (AWG 4 ... AWG 1)
    Motor, terminal de parafuso : 25 ... 50 mm² (AWG 4 ... AWG 1)
    Ao controle, terminal de parafuso : 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
    DC bus, terminal de parafuso : 25 ... 50 mm² (AWG 4 ... AWG 1)
    tipo de conector
    2 RJ45 (on the control block) of Ethernet IP / Modbus TCP
    1 RJ45 (on the control block) of Modbus de série
    interface física
    2 fios RS 485 of Modbus de série
    estrutura de transmissão
    RTU of Modbus de série
    taxa de transmissão
    10/100 Mbit/s of Ethernet IP / Modbus TCP
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit / s for Modbus de série
    modo de troca
    Meio duplex, duplex total, autonegociação of Ethernet IP / Modbus TCP
    formato de dados
    8 bits, configurável ímpar, par ou sem paridade of Modbus de série
    tipo de polarização
    Sem impedância of Modbus de série
    número de endereços
    1...247 of Modbus de série
    método de acesso
    Slave of Modbus TCP
    alimentação
    Alimentação externa para as entradas digitais : 24 V CC (19...30 V) corrent <= 1,25 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
    Alimentação interna para potenciômetro de referência (1 a 10 kOhms) : 10,5 V CC +/- 5 % corrent <= 10 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
    Internal supply for digital inputs and STO : 24 V CC (21...27 V) current <= 200 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
    sinalização local
    3 mono/dual colour LED of locais de diagnóstico
    5 dual colour LED for embedded communication status
    2 dual colour LED for communication module status
    1 vermelho LED of presença de tensão
    largura
    226 mm
    altura
    673 mm
    profundidade
    274 mm
    peso do produto
    27.3 kg
    número de entrada analógica
    3
    tipo da entrada analógica
    Tensão configurável através de software EA1, EA2, EA3 : 0..0,10 V CC impedância 30 kOhm, Resolução 12 bits
    Corrente configurável através de software EA1, EA2, EA3 : 0...20 mA/4...20 mA impedância 250 Ohm, Resolução 12 bits
    número de entrada digital
    10
    tipo de entrada digital
    Programável DI1...DI8 : 24 V CC (<= 30 V) impedância 3.5 kOhm
    Programmable as pulse input DI7, DI8 0...30 kHz : 24 V CC (<= 30 V)
    Safe torque off STOA, STOB : 24 V DC (<= 30 V) impedance > 2.2 kOhm
    compatibilidade de entrada
    Entrada discreta STOA, STOB : PLC de nível 1 para EN/IEC 61131-2
    Entrada discreta DI1...DI8 : PLC de nível 1 para EN/IEC 61131-2
    Pulse input DI7, DI8 : PLC de nível 1 para 65A IEC-68
    número de saída analógica
    2
    número de saída digital
    2
    tipo de saída digital
    Saída lógica DQ+ : 0...1 kHz (<= 30 V) CC, 100 mA
    Programmable as pulse output DQ+ : 0...30 kHz (<= 30 V) CC, 20 mA
    Saída lógica DQ- : 0...1 kHz (<= 30 V) CC, 100 mA
    duração de amostra
    Entrada discreta DI1...DI8 : 2 ms (+/- 0,5 ms)
    Pulse input DI7, DI8 : 5 ms (+/- 1 ms)
    Entrada analógica EA1, EA2, EA3 : 1 ms (+/- 1 ms)
    Saída analógica AQ1, AQ2 : 5 ms (+/- 1 ms)
    precisão
    Entrada analógica EA1, EA2, EA3 : +/- 0.6 % para uma variação de temperatura de 60 °C
    Saída analógica AQ1, AQ2 : +/- 1 % para uma variação de temperatura de 60 °C
    erro de linearidade
    Entrada analógica EA1, EA2, EA3 : +/- 0,15% do valor máximo
    Saída analógica AQ1, AQ2 : +/- 0.2 %
    corrente de comutação máxima
    Saída de relé R1 Ligar indutivo carga (cos phi = 0.4 e L/R = 7 ms) : 2 A a 250 V CA
    Saída de relé R1 Ligar indutivo carga (cos phi = 0.4 e L/R = 7 ms) : 2 A a 30 V CC
    Saída de relé R2, R3 Ligar indutivo carga (cos phi = 0.4 e L/R = 7 ms) : 2 A a 250 V CA
    Saída de relé R2, R3 Ligar indutivo carga (cos phi = 0.4 e L/R = 7 ms) : 2 A a 30 V CC
    Saída de relé R1 Ligar resistivo carga (cos phi = 1) : 3 A a 250 V CA
    Saída de relé R1 Ligar resistivo carga (cos phi = 1) : 3 A a 30 V CC
    Saída de relé R2, R3 Ligar resistivo carga (cos phi = 1) : 5 A a 250 V CA
    Saída de relé R2, R3 Ligar resistivo carga (cos phi = 1) : 5 A a 30 V CC
    número de saída de relé
    3
    Tipo de saída de relé
    Lógica do relé configurável R1 : relé de falha NA/NF durabilidade elétrica 100000 ciclos
    Lógica do relé configurável R2 : sequence relay não electrical durability 1000000 ciclos
    Lógica do relé configurável R3 : sequence relay não electrical durability 1000000 ciclos
    tempo de atualização
    Saída de relé R1, R2, R3 : 5 ms (+/- 0,5 ms)
    corrente de comutação mínima
    Saída de relé R1, R2, R3 : 5 mA a 24 V CC
    isolamento
    Entre os terminais de alimentação e de controle
    Aplicação especifica
    Process
    grau de protecção IP
    IP21
    Meio ambiente
    resistência de isolamento
    > 1 MOhm a 500 V CC em 1 minuto à terra
    nível de ruído
    71.5 dB para 86/188/CEE
    dissipação de alimentação em W
    87 W (convecção natural) a 200 V frequência de comutação 4 kHz
    486 W (convecção forçada) a 200 V frequência de comutação 4 kHz
    resistência à vibração
    1,5 mm pico-a-pico (f = 2...13 Hz) para IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Hz) para IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    15 gn durante 11 ms para IEC 60068-2-27
    volume de ar de refrigeração
    240 m3/h
    posição de funcionamento
    Vertical +/- 10 graus
    THDI
    <= 48 % 80 ... 100% da carga para IEC 61000-3-12
    compatibilidade eletromagnética
    1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão nível 3 para IEC 61000-4-5
    Teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas nível 4 para IEC 61000-4-4
    Teste de imunidade de descarga eletrostática nível 3 para IEC 61000-4-2
    Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação nível 3 para IEC 61000-4-3
    Teste de imunidade de radiofrequência conduzida nível 3 para IEC 61000-4-6
    graus de poluição
    2 EN/IEC 61800-5-1
    característica ambiental
    Resistência à poluição química classe 3C3 para EN/IEC 60721-3-3
    Resistência à poluição da poeira classe 3S3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    umidade relativa
    5...95 % sem condensação para IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -15...50 °C sem degradação
    50...60 °C com factor de degradação
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...70 °C
    altitude de funcionamento
    1000 ... 4800 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
    <= 1000 m sem degradação
    padrões
    EN/IEC 61800-3
    UL 508C
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    EN/IEC 61800-3 (environment 1 category C2)
    EN/IEC 61800-3 (2 Ambiente categoria C3)
    certificações do produto
    CSA
    TÜV
    UL
    ALCANCE
    sinalização
    CE
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Software - Liberado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal (Versão 0.80)
    DTM files
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Altivar Process ATV900 - DTM Library V2.1.2 (Versão 2.1.2)
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catálogo (Versão 1.0)
    Data 06/09/18
    Tamanho 768.3 KB
    Catálogo Altivar Process ATV900 (Versão 3.1)
    Data 14/02/19
    Tamanho 8.3 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    ATV900 Modbus Serial Link Manual (Versão 01)
    Data 01/12/15
    Tamanho 1.4 MB
    1) ATV930/950 Getting started Annex : SCCR (Versão 06)
    1) ATV930-ATV950 Getting Started (Versão 01)
    Data 01/03/18
    Tamanho 768.3 KB
    ATV900 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 (Versão 01)
    2) ATV930/950 Installation manual (Versão 06)
    Data 19/10/18
    Tamanho 6.5 MB
    ATV900 Embedded Safety function manual (Versão 06)
    3) ATV900 Programming manual (V1.8) (Versão 05)
    Data 18/11/18
    Tamanho 11.1 MB
    ATV900 Ethernet Embedded manual (Versão 02)
    Data 10/10/18
    Tamanho 2.4 MB
    ATV900 - Communication parameters addresses V1.9 (Versão 1.9)
    ATV900 CANopen Manual (VW3A3608, 618, 628) (Versão 02)
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Versão 03)
    Data 26/06/18
    Tamanho 1.5 MB
    ATV900 DeviceNet Manual: VW3A3609 (Versão 01)
    Data 10/10/18
    Tamanho 5.2 MB
    ATV900 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Versão 01)
    Data 06/11/18
    Tamanho 1.2 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    CAD files for ATV930D15M3: Variable speed drive ATV930 - 200…240 V - wall mounting (Versão 1.0)
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    ATV630-930 CSA CERTIFICATE (Versão 1.0)
    Data 05/02/19
    Tamanho 77.6 KB
    ATV930 950 EU DECLARATION (Versão 1.0)
    Data 12/11/18
    Tamanho 44 KB
    ATV930 950 RCM CERTIFICATE (Versão 1.0)
    Data 19/06/18
    Tamanho 174.5 KB
    ATV630 930 340 UL CERTIFICATE (Versão 1.0)
    Data 31/05/18
    Tamanho 382 KB
    Altivar Process SE Declaration on Short Circuit to PE on motor output (Versão 1.0)
    ATV6XX-9XX-340-APM_TUV_CERTIFICATE (Versão 1.0)
    Data 06/12/18
    Tamanho 11.5 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Versão 01)
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Versão 01)
    Instruction sheet - Digital Encoder: VW3A3420 (Versão 01)
    Instruction sheet- Altivar Flush mounting kit - NSYPTDS4 NSYPTDS5 (Versão 01)
    Instruction Sheet - Analog Encoder interface module: VW3A3422 (Versão 01)
    Instruction Sheet - Resolver Encoder interface module: VW3A3423 (Versão 00)
    Instruction Sheet HTL Encoder : VW3A3424 (Versão 00)
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Versão 00)
    Data 28/09/18
    Tamanho 9.2 MB
    Arquivos EDS
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    ATV900 CANopen EDS file V1.9 (Versão 1.9)
    Data 18/11/18
    Tamanho 26.6 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.8 (Versão 1.8)
    Data 18/11/18
    Tamanho 26.5 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.6 (Versão 1.6)
    Data 18/11/18
    Tamanho 26.5 KB
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Versão 1.1.4)
    Data 31/01/19
    Tamanho 106.2 KB
    ATV900 CANopen EDS (Versão 1.7)
    Data 31/01/19
    Tamanho 26.5 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Versão 1.12)
    Data 31/01/19
    Tamanho 143.3 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Versão 1.11)
    Data 31/01/19
    Tamanho 155.4 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Versão 109)
    Data 31/01/19
    Tamanho 70.5 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Versão 1.8)
    Data 31/01/19
    Tamanho 53.7 KB
    ATV900 Ethernet Embedded EDS file (Versão 1.1)
    Data 11/01/19
    Tamanho 4.2 KB
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 15 to 22 kW - 3PH - 200/240V - IP21, 30 to 45 kW - 3PH - 400/480V - IP21, Product End-of-Life Instructions (Versão 3.0)
    Arquivos GDS
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.12 (Versão 1.12)
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.7 IE02b) (Versão 1.7)
    Certificado naval
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    ABS Marine Certificate ATV930_950 Variable Speed Drives (Versão 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate Altivar ATV930-950 variable speed drive (Versão 1.0)
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Versão 01)
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 15 to 22 kW - 3PH - 200/240V - IP21, 30 to 45 kW - 3PH - 400/480V - IP21, Product Environmental Profile (Versão 4.0)
    Declaração REACh
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 15/02/19
    Tamanho 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 15/02/19
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.