Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric BE850M2-LM

Ver todos Back-UPS

Back-UPS - BE850M2-LM

Schneider Electric BE850M2-LM
Ver todos Back-UPS
Back-UPS - BE850M2-LM

Nobreak Back-UPS ES da APC 850 VA, 2 portas de carga USB, 120 V

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Modelo
    Nobreak Back-UPS ES da APC 850 VA, 2 portas de carga USB, 120 V
    Inclui
    Cabo USB , Manual do usuário
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Normalmente em Estoque
    Distribuição do Produto
    Anguila , Antígua e Barbuda , Argentina , Aruba , Bahamas  , Barbados  , Belize , Bermudas , Bolívia , Brasil , Cabo Verde , Chile , Colômbia , Costa Rica , Cuba , Dominica , República Dominicana , Equado , El Salvador , Ilhas Malvinas , Granada , Guatemala , Guiana , Haiti , Honduras , Jamaica , México , Antilhas Holandesas , Nicarágua , Panamá , Paraguai , Peru , Porto Rico , SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS , SANTA LÚCIA , SÃO VICENTE E GRANADINAS , Trinidad e Tobago , Uruguai , Venezuela , ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS)
    Saída
    Capacidade de Potência de Saída
    450 Watts / 850 VA
    Potência Máxima Configurável (Watts)
    450 Watts / 850 VA
    Tensão nominal de saída
    120V
    Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    50/60 Hz +/-3 Hz
    Standby
    Tipo de Forma de Onda
    Senoidal aproximada
    Conexões de Saída
    (3) NEMA 5-15R (Surge Protection) , (6) NEMA 5-15R (Battery Backup)
    Entrada
    Tensão nominal de entrada
    120V
    Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
    Tipo de Conexão de Entrada
    NEMA 5-15P
    Comprimento do Cabo
    1.52 metros
    Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    92 - 139 V
    Baterias & Tempo de operação
    Tipo de bateria
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
    Tempo de recarga típico
    8 hora(s)
    Baterias sobressalentes
    RBC17
    Comunicação & Gerenciamento
    Porta de interface
    USB
    Painel de controle
    Console LCD de status e controle multifunção
    Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado
    Proteção contra surtos e filtragem
    Classe de surto de energia
    354 Joules
    Físico
    Dimensões máximas de altura
    139.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    327.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    105.0 mm
    Peso Líquido
    4.1 kg
    Peso para Transporte
    4.41 kg
    Altura para Transporte
    196.0 mm
    Largura para Transporte
    416.0 mm
    Largura (com embalagem)
    168.0 mm
    Unidades na Embalagem de Transporte
    2.0
    Peso da Embalagem de Transporte
    9.81 kg
    Cor
    Preto
    Código SCC
    1073130433653 9
    Unidades por pallet
    80.0
    Quantidade de camadas por pallet
    5
    Quantidade de unidades por camada por pallet
    16
    Peso de pallet
    414.0 kg
    Ambiental
    Ambiente de Operação
    0 - 40 °C
    Umidade Relativa de Operação
    •0 - 95 (non-condensing) %
    Elevação de Operação
    0-3000 metros
    Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
    Umidade Relativa de Armazenamento
    10 - 90 %
    Elevação de Armazenamento
    0-15000 metros
    Ruído audível a um metro da superfície ou unidade
    45.000 dB
    Conformidade
    Aprovações
    FCC parte 15 classe B , V NOMINAL , UL 1449
    Garantia Padrão
    3 anos para reparo ou substituição
    Política de proteção dos equipamentos
    Tempo de vida : $75000
    Status da oferta sustentável
    RoHS
    Cumprimento
    Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Back-UPS BE850M2/850M2-LM, BN900M/900M-CA (Versão 2)
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    cTUVus approval for APC Back-UPS NS 900VA, Retail, & NS 900VA Canada & ES 850VA, 2 USB charging ports, 120V (Versão 0)
    FCC part 15 B approval for APC Back-UPS NS 900VA, Retail, & NS 900VA Canada & ES 850VA, 2 USB charging ports, 120V (Versão 0)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.