Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric BLRCH150A180B69

Ver todos VarplusCan

VarplusCan - BLRCH150A180B69

capacitores

Schneider Electric BLRCH150A180B69
Ver todos VarplusCan
VarplusCan - BLRCH150A180B69
capacitores

CAPACITOR VARPLUSCAN 18.0KVAR 690V 60HZ 3F

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Adicionar a Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    VarPlus Can
    tipo de produto ou componente
    Capacitor
    frequência da rede
    50/60 Hz
    nome da série
    HDuty
    conteúdo harmônico rede
    <= 20%
    Os parâmetros eléctricos
    690 V - 50 Hz : 15 kvar
    690 V - 60 Hz : 18 kvar
    tensão máxima admissível
    1,1 x Un 8 horas sobre 24 horas
    capacidade de sobrecorrente contínua
    1,8 x In
    tensão nominal
    690 V CA 50/60 Hz
    Complementar
    perdas dielétricas
    <0,2 W / kvar
    perdas de potência
    < 0,5 W/kVAr
    tolerância de capacidade
    - 5% a 10%
    teste de tensão
    2,15 x Un CA (entre os terminais of 10 s)
    <= 660 V - 3 kV CA (entre o terminal eo recipiente of 10 s)
    > = 660 V - 6 kV CA (entre o terminal eo recipiente of 10 s)
    corrente de partida
    250 x In
    comutação de operação por ano
    <= 7000
    vida útil em horas
    130000 h
    material dieléctrico
    Filme de polipropileno metalizado com liga de Zn / Al, resistividade especial & perfil, borda especial (corte de onda)
    material de impregnação
    Não-PCB resina de poliuretano seco
    Biodegradável
    tipo de instalação
    Instalação interior
    conexões - terminais
    Terminal de ClampTite
    modo de montagem
    Vertical / horizontal
    diâmetro
    116 mm
    altura
    242 mm
    peso do produto
    2,5 kg
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 60831-1
    IEC 60831-2
    grau de proteção IP
    IP20
    altitude de funcionamento
    2000 m
    classe de temperatura
    D
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...55 °C
    umidade relativa
    95 %
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Power Factor Correction - Low Voltage components - Catalogue 2011 (Versão 1.3)
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    CAD Easy cam & Varpluscam (Versão 1.0)
    Data 09/01/19
    Tamanho 410.7 KB
    Data 09/01/19
    Tamanho 10.3 MB
    hrb8568600/hrb8568700 TC (Versão 1.0)
    Data 14/12/17
    Tamanho 9.8 MB
    Data 14/12/17
    Tamanho 860.6 KB
    Data 14/12/17
    Tamanho 602.6 KB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    PEP VarplusCan capacitor (Versão 1.0)
    Data 29/05/18
    Tamanho 253.7 KB
    PEP VarplusBox – Low Voltage (Versão 1.0)
    Data 29/05/18
    Tamanho 213.7 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Three Phase EasyCan/VarPlus Can capacitor-Instruction sheet (Versão 00)
    Three Phase EasyCan/VarPlus Can capacitor Limits of Guarantee (Versão 00)
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Capacitors declaration of conformity (Versão 1.0)
    Data 29/05/18
    Tamanho 625.5 KB
    Declaração REACh
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 28/02/19
    Tamanho 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 28/02/19
    Tamanho 0
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EOLI - VarPlus Can (Versão 1.0)
    Data 18/09/17
    Tamanho 583.1 KB
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    PEP - VarPlus Can (Versão 1.0)
    Data 21/09/17
    Tamanho 394.4 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.