Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric BMXNOE0110H

Ver todos FactoryCast, FactoryCast HMI

FactoryCast, FactoryCast HMI - BMXNOE0110H

Produtos

Schneider Electric BMXNOE0110H
Ver todos FactoryCast, FactoryCast HMI
FactoryCast, FactoryCast HMI - BMXNOE0110H
Produtos

MODULO X80 - ETHERNET COM SERVIDOR WEB - FACTORYCAST - HG

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Plataforma de automação Modicon M340
    tipo de produto ou componente
    Módulo de rede TCP/IP Ethernet
    aplicação específica do produto
    Para ambientes severos
    conceito
    Transparent Ready
    tipo de conexão integrada
    TCP/IP Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 1 par trançado transparent ready, classe C30
    tratamento de proteção
    Revestimento protetor Humiseal 1A33
    TC
    característica ambiental
    3C3 para EN/IEC 60721-3-3
    3C4 para EN/IEC 60721-3-3
    Complementar
    serviço de comunicação
    Gerenciamento da largura de banda
    Servidor FDR
    Dados Globais
    Análise de E/S
    Mensagens TCP Modbus
    Administrador de rede SNMP
    Rack Viewer
    Configurável pelo servidor web
    Editor de Dados (via terminal PC, pocket PC ou PDA)
    Serviço Web SOAP XML (servidor)
    porta Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    descrição da memória
    Cartão de memória Flash fornecido (BMXRWSC016M)
    RAM interna 16000 kB
    uso de memória
    Tamanho da página web do usuário : RAM interna
    Ativação do servidor web padrão : cartão de memória Flash fornecido (BMXRWSC016M)
    Armazenamento da aplicação : cartão de memória Flash fornecido (BMXRWSC016M)
    alimentação
    Fonte de alimentação interna via rack
    sinalização local
    1 LED verde atividade na rede Ethernet (ETH ACT)
    1 LED verde processador em execução (RUN)
    1 LED verde status da rede Ethernet (ETH STS)
    1 LED vermelho taxa de dados (ETH 100)
    1 LED vermelho falha na placa de memória (CARD ERR)
    1 LED vermelho falha do processador ou do sistema (ERR)
    tipo de controle
    Reinício a frio do botão de pressão REPOR
    consumo de corrente
    90 mA em Ue 24 V CC
    formato do módulo
    Padrão
    peso do produto
    0.2 kg
    Meio ambiente
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C
    umidade relativa
    10...95 % sem condensação
    grau de proteção IP
    IP20
    sinalização
    CE
    directivas
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2014/35/EU - low voltage directive
    2012/19/EU - WEEE directive
    certificações do produto
    UL 508
    padrões
    EN 61000-6-2
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61010-2-201
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catalogue Modicon M340 automation platform - English version 2014/09 (web pdf format) (Versão 3.1)
    Catalogue Modicon X80 Automation platform - English version 2018/07 (web pdf format) (Versão 8.0)
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Versão 08)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Versão 08)
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Versão 08)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Versão 06)
    Firmware Compatibility Rules - Modicon M580, Modicon Momentum, and Modicon X80 I/O Modules (Versão 01)
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Versão 1.0)
    EAC - M340_M580_X80 (Versão 1.0)
    Data 11/02/19
    Tamanho 2.2 MB
    ATEX IECEx - Zone 2 & 22 - M340_M580_X80 (Versão 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versão 1.0)
    Data 11/02/19
    Tamanho 395.6 KB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Versão 1.0)
    Data 13/02/19
    Tamanho 242.2 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Modicon M340 Modules Firmware Compatibility Rules, Instruction Sheet (Versão 00)
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Versão 1.0)
    RCM - M340_M580_X80 (Versão 1.0)
    Data 11/02/19
    Tamanho 238.3 KB
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Versão 1.0)
    Certificado naval
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    KRS_Marine Certificate_Modicon_M340_X80_PLC (Versão 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versão 1.0)
    Data 29/01/19
    Tamanho 181.4 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Versão 1.0)
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Versão 1.0)
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Versão 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Versão 1.0)
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Versão 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Versão 1.0)
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Versão 2.0)
    Declaração REACh
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 15/02/19
    Tamanho 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 15/02/19
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.