Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric BSH1403T21F2P

Família: Lexium 32 & Motores

Servo motores

BSH1403T21F2P

Schneider Electric BSH1403T21F2P
Família: Lexium 32 & Motores

Servo motores

BSH1403T21F2P

SERVO MOTOR 27.8NM IP65 EIXO LISO MONO COM FREIO CONECTOR 90GRAUS

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    tipo de produto ou componente
    Servomotor
    nome abreviado do dispositivo
    BSH
    velocidade máxima mecânica
    4800 rpm
    torque de perda contínua
    27.8 N.m of LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifásico
    27.8 N.m of LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifásico
    torque de perda máxima
    90.2 N.m of LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifásico
    90.2 N.m of LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifásico
    potência nominal de saída
    4100 W of LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifásico
    4100 W of LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifásico
    torque nominal
    12.9 N.m of LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifásico
    12.9 N.m of LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifásico
    velocidade nominal
    3000 rpm of LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifásico
    3000 rpm of LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifásico
    compatibilidade do produto
    LXM32.D72N4 a 400 V trifásico
    LXM32.D72N4 a 480 V trifásico
    fim de eixo
    Não roscado
    grau de proteção IP
    IP65 (padrão)
    IP67 (com kit IP67)
    resolucao do feedback de velocidade
    131072 pontos/volta
    freio de retenção
    Com
    suporte de montagem
    Padrão internacional
    conexão elétrica
    Conectores em ângulo reto giratórios
    Complementar
    compatibilidade de gama
    Lexium 32
    max tensão de alimentação
    480 V
    número de fases da rede
    Trifásico
    corrente continua parado
    22.3 A
    potência contínua máxima
    3.3 W
    corrente máxima Irms
    72 A of LXM32.D72N4
    corrente máxima permanente
    81.3 A
    frequência de comutação
    8 kHz
    segundo eixo
    Sem a extremidade de segundo eixo
    diâmetro do eixo
    24 mm
    comprimento do eixo
    50 mm
    tipo de feedback
    Single turn SinCos Hiperface
    torque bloqueado
    36 N.m[Espaço][Espaço](freio de retenção)
    tamanho da flange do motor
    140 mm
    número de pilhas do motor
    3
    constante de torque
    1.58 N.m/A a 120 °C
    Constante de força eletromotriz inversa
    105 V/krpm a 120 °C
    número de pólos do motor
    10
    inércia do rotor
    14.48 kg.cm²
    resistência do estator
    0.4 Ohm a 20 °C
    indutância do estator
    5.1 mH a 20 °C
    constante temporal elétrica do estator
    12.75 ms a 20 °C
    esforço radial máximo Fr
    1.780 N a 3000 rpm
    2030 N a 2000 rpm
    2560 N a 1000 rpm
    esforço axial máximo Fa
    0,2 x Fr
    potencia de entrada de frenagem
    26 W
    tipo de resfriamento
    Convecção natural
    comprimento
    365.5 mm
    diametro do colar de centragem
    130 mm
    profundidade do colar de centralização
    3.5 mm
    número de orifícios de montagem
    4
    diâmetro do orifícios de montagem
    11 mm
    diâmetro do circulo dos orifícios de montagem
    165 mm
    peso do produto
    23 kg
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 02/08/17
    Tamanho 3.5 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 28/06/17
    Tamanho 393.5 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.