Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric BSH1404P02F2P

Família: Lexium 32 & Motores

Servo motores

BSH1404P02F2P

Schneider Electric BSH1404P02F2P
Família: Lexium 32 & Motores

Servo motores

BSH1404P02F2P

SERVO MOTOR 33.4NM IP50 EIXO LISO MULTI COM FREIO CONECTOR 90GRAUS

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    tipo de produto ou componente
    Servomotor
    nome abreviado do dispositivo
    BSH
    velocidade máxima mecânica
    4000 rpm
    torque de perda contínua
    33.4 N.m of LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifásico
    33.4 N.m of LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifásico
    32.1 N.m of LXM05AD57N4 a 380 ... 480 V trifásico
    32.1 N.m of LXM05BD57N4 a 380 ... 480 V trifásico
    32.1 N.m of LXM05CD57N4 a 380 ... 480 V trifásico
    torque de perda máxima
    103.6 N.m of LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifásico
    103.6 N.m of LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifásico
    63.09 N.m of LXM05AD57N4 a 380 ... 480 V trifásico
    63.09 N.m of LXM05BD57N4 a 380 ... 480 V trifásico
    63.09 N.m of LXM05CD57N4 a 380 ... 480 V trifásico
    potência nominal de saída
    5000 W of LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifásico
    5000 W of LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifásico
    3400 W of LXM05AD57N4 a 380 ... 480 V trifásico
    3400 W of LXM05BD57N4 a 380 ... 480 V trifásico
    3400 W of LXM05CD57N4 a 380 ... 480 V trifásico
    torque nominal
    19 N.m of LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifásico
    19 N.m of LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifásico
    10.8 N.m of LXM05AD57N4 a 380 ... 480 V trifásico
    10.8 N.m of LXM05BD57N4 a 380 ... 480 V trifásico
    10.8 N.m of LXM05CD57N4 a 380 ... 480 V trifásico
    velocidade nominal
    2500 rpm of LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifásico
    2500 rpm of LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifásico
    3000 rpm of LXM05AD57N4 a 380 ... 480 V trifásico
    3000 rpm of LXM05BD57N4 a 380 ... 480 V trifásico
    3000 rpm of LXM05CD57N4 a 380 ... 480 V trifásico
    compatibilidade do produto
    LXM05AD57N4 a 380..0,480 V trifásico
    LXM05BD57N4 a 380..0,480 V trifásico
    LXM05CD57N4 a 380..0,480 V trifásico
    LXM32.D72N4 a 400 V trifásico
    LXM32.D72N4 a 480 V trifásico
    fim de eixo
    Não roscado
    grau de proteção IP
    IP50 (padrão)
    resolucao do feedback de velocidade
    131072 pontos/volta x 4096 voltas
    freio de retenção
    Com
    suporte de montagem
    Flange conforme norma internacional
    conexão elétrica
    Conectores em ângulo reto giratórios
    Complementar
    compatibilidade de gama
    Lexium 05
    Lexium 32
    max tensão de alimentação
    480 V
    número de fases da rede
    Trifásico
    corrente continua parado
    21.3 A
    potência contínua máxima
    4.33 W
    corrente máxima Irms
    95.6 A of LXM05AD57N4
    95.6 A of LXM05BD57N4
    95.6 A of LXM05CD57N4
    72 A of LXM32.D72N4
    corrente máxima permanente
    95.6 A
    frequência de comutação
    8 kHz
    segundo eixo
    Sem a extremidade de segundo eixo
    diâmetro do eixo
    24 mm
    comprimento do eixo
    50 mm
    tipo de feedback
    Multiturn SinCos Hiperface
    torque bloqueado
    36 N.m[Espaço][Espaço](freio de retenção)
    tamanho da flange do motor
    140 mm
    número de pilhas do motor
    4
    constante de torque
    1.57 N.m/A a 120 °C
    Constante de força eletromotriz inversa
    104 V/krpm a 120 °C
    número de pólos do motor
    10
    inércia do rotor
    29.2 kg.cm²
    resistência do estator
    0.28 Ohm a 20 °C
    indutância do estator
    3.9 mH a 20 °C
    constante temporal elétrica do estator
    13,93 ms a 20 °C
    esforço radial máximo Fr
    1840 N a 3000 rpm
    2110 N a 2000 rpm
    2660 N a 1000 rpm
    esforço axial máximo Fa
    0,2 x Fr
    potencia de entrada de frenagem
    26 W
    tipo de resfriamento
    Convecção natural
    comprimento
    420.5 mm
    diametro do colar de centragem
    130 mm
    profundidade do colar de centralização
    3.5 mm
    número de orifícios de montagem
    4
    diâmetro do orifícios de montagem
    11 mm
    diâmetro do circulo dos orifícios de montagem
    165 mm
    peso do produto
    27.8 kg
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 02/08/17
    Tamanho 3.5 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 28/06/17
    Tamanho 393.5 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.