Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Nobreak Back-UPS da APC, de 800 VA e 120 V, AVR, LAM

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Modelo
    Nobreak Back-UPS da APC, de 800 VA e 120 V, AVR, LAM
    Inclui
    Guia de Instalação , Manual do usuário
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Normalmente em Estoque
    Distribuição do Produto
    Anguila , Antígua e Barbuda , Argentina , Aruba , Bahamas  , Belize , Bermudas , Bolívia , Brasil , Cabo Verde , Chile , Colômbia , Costa Rica , Cuba , Dominica , República Dominicana , Equado , El Salvador , Ilhas Malvinas , Granada , Guatemala , Guiana , Haiti , Honduras , México , Antilhas Holandesas , Nicarágua , Panamá , Paraguai , Peru , Porto Rico , SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS , SANTA LÚCIA , SÃO VICENTE E GRANADINAS , Trinidad e Tobago , Uruguai , Venezuela , ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS)
    Saída
    Capacidade de Potência de Saída
    400 Watts / 800 VA
    Potência Máxima Configurável (Watts)
    400 Watts / 800 VA
    Tensão nominal de saída
    120V
    Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    60Hz +/- 3 Hz
    Line interactive
    Tipo de Forma de Onda
    Senoidal aproximada
    Conexões de Saída
    (4) NEMA 5-15R (Battery Backup)
    Entrada
    Tensão nominal de entrada
    120V
    Frequência de entrada
    60 Hz +/- 5 Hz
    Tipo de Conexão de Entrada
    NEMA 5-15P
    Comprimento do Cabo
    1.22 metros
    Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    80 - 138 (linha a neutro) V
    Corrente Máxima de Entrada
    7 A
    Capacidade de Disjuntor de Entrada
    11 A
    Baterias & Tempo de operação
    Tipo de bateria
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
    Baterias Pré-Instaladas
    1
    Tempo de recarga típico
    6 hora(s)
    Baterias sobressalentes
    APCRBC17
    Comunicação & Gerenciamento
    Painel de controle
    Indicação do Status do LED com On-Line : Bateria Ligada
    Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado
    Proteção contra surtos e filtragem
    Classe de surto de energia
    160 Joules
    Físico
    Dimensões máximas de altura
    141.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    101.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    300.0 mm
    Peso Líquido
    4.91 kg
    Peso para Transporte
    5.1 kg
    Altura para Transporte
    223.0 mm
    Largura para Transporte
    143.0 mm
    Largura (com embalagem)
    347.0 mm
    Peso da Embalagem de Transporte
    5.1 kg
    Cor
    Preto
    Código SCC
    4073130432319 6
    Ambiental
    Ambiente de Operação
    0 - 40 °C
    Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
    Elevação de Operação
    0-600 metros
    Temperatura de Armazenamento
    -20 - 50 °C
    Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
    Elevação de Armazenamento
    0-4500 metros
    Ruído audível a um metro da superfície ou unidade
    40.000 dB
    Conformidade
    Aprovações
    V NOMINAL , cTUVus
    Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos
    Status da oferta sustentável
    RoHS
    Cumprimento
    Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Folheto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Back-UPS BX800L-LM, BX1000L-LM Specification Sheet (Versão 0)
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    NOM certificate for APC BACK-UPS BX800U/L-LM (Versão 0)
    cTUVus certificate for APC BACK-UPS 600/800/1000VA, 120V, AVR, LAM (Versão 0)
    Garantia
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Back-UPS BX 600 / 800 L-LM (Versão 1)
    Data 25/02/16
    Tamanho 249 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.