Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric CR1F185E7

Família: Contator TeSys F

Contatores magnéticos com bloqueio

CR1F185E7

Schneider Electric CR1F185E7
Família: Contator TeSys F

Contatores magnéticos com bloqueio

CR1F185E7

CONTATOR TRIPOLAR 185A COM MEMORIA 48V 60HZ

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys F
    tipo de produto ou componente
    Contator de travamento magnético
    nome abreviado do dispositivo
    CR1F
    aplicativo do dispositivo
    Controle
    aplicação do contator
    Controle do motor
    Carga resistiva
    categoria de uso
    CA-1
    CA-3
    CA-4
    descrição de polos
    3P
    composição potência pólo de contacto
    3 NA
    [Ue] tensão de operação nominal
    1.000 V CA 25...200 Hz
    [Ie] corrente nominal de operação
    275 A (<= 40 °C) a <= 440 V CA CA-1
    185 A (<= 40 °C) a <= 440 V CA CA-3
    170 A (<= 40 °C) a <= 440 V CA CA-4
    alimentação do motor kW
    90 kW 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    tipo do circuito de controle
    CA 50..0,400 Hz
    CC padrão
    tensão de circuito de controle
    48 V CA 50..0,400 Hz
    48 V CC
    capacidade de fechamento nominal Irms
    2100 A
    capacidade de corte nominal
    1800 A a 220..0,440 V
    1600 A a 500 V
    600 A a 1.000 V
    1200 A a 660/690 V
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    1500 A <= 40 °C 10 s
    <= 40 °C 30 s
    <= 40 °C 1 mín
    <= 40 °C 3 mín
    400 A <= 40 °C 10 mín
    1500 A <= 40 °C 1 s
    1500 A <= 40 °C 5 s
    classificação do fusível associado
    200 A aM a <= 440 V
    315 A gG a <= 440 V
    315 A BS88 a <= 440 V
    impedância média
    0,45 mOhm a 50 Hz - Ith 275 A
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    1500 V para VDE 0110, grupo C
    1000 V para IEC 60158-1
    1000 V para IEC 60947-4
    1000 V para BS 775
    dissipação de alimentação por polo
    CA-3
    26 W CA-1
    conexões - terminais
    Terminais olhais/anéis 1 cabo(s) 150 mm²
    Conector 1 cabo(s) 150 mm²
    Barras 2 x (25 x 3 mm)
    Power circuit : bolted connection
    torque de aperto
    18 N.m
    tempo de funcionamento
    35...40 ms bloqueio
    50...100 ms desbloqueio
    durabilidade mecânica
    1 Mciclos
    taxa de funcionamento
    120 cic/h a <= 40 °C
    Complementar
    limites de tensão de circuito de controle
    0,85...1,1 Uc bloqueio
    0,85...1,1 Uc desbloqueio
    consumo médio em W
    1750 VA CA 50..0,400 Hz bloqueio
    1750 VA CC bloqueio
    11 VA CA 50..0,400 Hz desbloqueio
    11 VA CC desbloqueio
    Meio ambiente
    tratamento de proteção
    TC
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -15...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -60...80 °C
    altitude de funcionamento
    3000 m sem degradação da temperatura
    altura
    174 mm
    largura
    168.5 mm
    profundidade
    181 mm
    peso do produto
    4.6 kg
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    TeSys F magnetic latching contactor - 3P (3NO) - 185 A - AC-3
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    CR1F150/F630 Magnetic latching contactors
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 01/12/15
    Tamanho 181.1 KB
    Data 21/09/17
    Tamanho 302.6 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 197.1 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.