Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Regulador de tensão da APC Microsol 300 W, bivolt/115V

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Modelo
    Regulador de tensão da APC Microsol 300 W, bivolt/115V
    Inclui
    Manual do usuário
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Normalmente em Estoque
    Distribuição do Produto
    Brasil
    Saída
    Número de Tomadas
    4
    Tipo de Tomada
    NBR14136
    Entrada
    Frequência de entrada
    60 Hz
    Tipo de Conexão de Entrada
    NBR 14136
    Comprimento do Cabo
    0.91 metros
    Físico
    Peso Líquido
    2.5 kg
    Dimensões máximas de altura
    97.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    150.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    150.0 mm
    Peso para Transporte
    2.63 kg
    Altura para Transporte
    103.0 mm
    Largura para Transporte
    154.0 mm
    Largura (com embalagem)
    183.0 mm
    Unidades na Embalagem de Transporte
    8.0
    Dimensões da Embalagem de Transporte
    15 x 13 x 9 polegadas
    Cor
    Preto
    Conformidade
    Aprovações
    INMETRO 14.373:2006
    Garantia Padrão
    4 anos de reparo ou substituição
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    APC Microsol Voltage Regulator 300W
    Data 25/02/16
    Tamanho 2.6 MB
    Data 25/02/16
    Tamanho 2.6 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.