Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric CV1BJ2J0ZMD22

Ver todos TeSys B e CV1/CV3

TeSys B e CV1/CV3 - CV1BJ2J0ZMD22

Contatores montados em barra

Schneider Electric CV1BJ2J0ZMD22
Ver todos TeSys B e CV1/CV3
TeSys B e CV1/CV3 - CV1BJ2J0ZMD22
Contatores montados em barra

CONTATOR 2PN 470A 2NA2NF 220V

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys B
    tipo de produto ou componente
    Contator
    nome abreviado do dispositivo
    CV1BJ
    aplicação do contator
    Motor
    Circuitos resistivos, aquecimento, iluminação
    categoria de uso
    CA-1
    CA-3
    tipo do circuito de controle
    CC
    descrição de polos
    2P
    composição de contatos de polos
    2 NA
    [Ie] corrente nominal de operação
    470 A AC for power circuit
    código de classificação de corrente do contator
    BJ
    composição de contato auxiliar
    2 NA + 2 NF
    tensão de circuito de controle
    220 V CC
    Complementar
    tipo de contatos auxiliares
    Tipo instantâneo (2 NA + 2 NF)
    limites de tensão de circuito de controle
    0.85...1.1 Uc at (<= 55 °C) operational
    0.1...0.65 Uc at (<= 55 °C) drop-out
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    690 V - conforming to IEC 60947-4
    [Ue] tensão de operação nominal
    690 V CA
    durabilidade mecânica
    5000000 ciclos
    taxa de funcionamento
    <= 120 cic/mn a <= 55 °C
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 60947-4
    EN 60947-4
    certificações do produto
    CSA
    Bureau Veritas
    CEI
    grau de proteção IP
    IP00 para IEC 60529
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -5...55 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -60...80 °C
    altitude de funcionamento
    2000 m
    resistência ao choque
    4 gn for frequencies <= 30 Hz
    2 gn for frequencies > 30 Hz
    resistência à vibração
    4 gn for frequencies <= 30 Hz
    2 gn for frequencies > 30 Hz
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 472.7 KB
    Data 21/09/17
    Tamanho 164.1 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/11/17
    Tamanho 417.2 KB
    Data 08/11/17
    Tamanho 194.9 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.