Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric CVS100B3016

Família: Disjuntores EasyPact CVS

disjuntor

CVS100B3016

Schneider Electric CVS100B3016
Família: Disjuntores EasyPact CVS

disjuntor

CVS100B3016

DISJUNTOR EASYPACT CVS100B TM16D 3P

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Easypact CVS100...250
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor
    nome abreviado do dispositivo
    CVS100B
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    descrição de polos
    3P
    descrição dos polos protegidos
    3d
    proteção de fuga à terra (Vigi add on)
    Com
    [In] corrente nominal
    100 A 40 °C
    código de capacidade de interrupção
    B
    tipo de rede
    CA
    [Ue] tensão de operação nominal
    380/415 V CA para IEC 60947-2 50/60 Hz
    [Icu] capacidade Quebrando
    25 kA em conformidade com IEC 60947-2 em 380/415 V CA 50/60 Hz
    categoria de uso
    Categoria A
    nome da unidade de disparo
    TM-D
    tecnologia da unidade de disparo
    Termomagnético
    classificação da unidade de disparo
    11.2...16 A
    tipo de proteção
    Proteção contra curtos-circuitos (magnético)
    Complementar
    frequência da rede
    50/60 Hz
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Placa posterior
    conexões da parte de cima
    Frontal
    conexão na parte inferior
    Frontal
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    690 V para IEC 60947-2
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV para IEC 60947-2
    [Ics] capacidade de corte nominal em serviço
    25 kA para IEC 60947-2 380/415 V CA 50/60 Hz
    indicação de posição do contato
    Sim
    altura
    161 mm
    largura
    105 mm
    profundidade
    86 mm
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 60947-2
    certificações do produto
    CCC
    GOST
    CCS
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/08/18
    Tamanho 17 MB
    Data 08/08/18
    Tamanho 13.5 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 15/08/18
    Tamanho 12 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 15/08/18
    Tamanho 3.2 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.