Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric DF101N

Família: TeSys DF, LS1/GK1

porta-fusível seccionável

DF101N

Schneider Electric DF101N
Família: TeSys DF, LS1/GK1

porta-fusível seccionável

DF101N

PORTA FUSIVEL SEM INDICADOR 1P+N 32A 10X38

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys DF
    tipo de produto ou componente
    Seccionador de fusíveis
    nome abreviado do dispositivo
    DF10
    descrição de polos
    1P + N
    Complementar
    suporte de montagem
    Calha DIN simétrica de 35 mm
    posição de montagem
    Vertical +/- 23°
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    [Ue] tensão de operação nominal
    690 V DC
    690 V CA
    [Ie] corrente nominal de operação
    32 A
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    6 kV
    resistência a incêndios
    960 °C para IEC 60695-2-1
    resistência a curtos-circuitos
    120 kA 400 V em conformidade com IEC 60947-3
    tamanho do fusível
    10 x 38 mm
    tipo de fusível
    AM
    GG
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    1000 V AC
    conexões - terminais
    2 sólido cabo(s) 1...6 mm² ligar terminais de braçadeiras roscadas
    1 solid cable(s) 1...16 mm² on screw clamp terminals
    1 flexible cable(s) 1...16 mm² with or without cable end on screw clamp terminals
    2 flexible cable(s) 1...6 mm² with or without cable end on screw clamp terminals
    torque de aperto
    2 N.m on screw clamp terminals - with screwdriver PZ2
    2 N.m on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 5.5 mm
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 6
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 60269-2
    IEC 60269-2-1
    IEC 60947-3
    UL 512
    certificações do produto
    CCC
    CSA
    UL reconhecida
    EAC
    grau de proteção IP
    IP20
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -40...70 °C with derating
    altura
    88.5 mm
    largura
    35 mm
    profundidade
    64 mm
    peso do produto
    0.087 kg
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    TeSys DF - Modular fuse carriers, composition 2P
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 01/12/15
    Tamanho 181.1 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 197.1 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.