Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric DF103V

Família: TeSys DF, LS1/GK1

porta-fusível seccionável

DF103V

Schneider Electric DF103V
Família: TeSys DF, LS1/GK1

porta-fusível seccionável

DF103V

PORTA FUSIVEL COM INDICADOR TRIPOLAR 32A 10X38

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys DF
    tipo de produto ou componente
    Seccionador de fusíveis
    nome abreviado do dispositivo
    DF10
    descrição de polos
    3P
    Complementar
    suporte de montagem
    Calha DIN simétrica de 35 mm
    posição de montagem
    Vertical +/- 23°
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    [Ue] tensão de operação nominal
    690 V DC
    690 V CA
    [Ie] corrente nominal de operação
    32 A
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    6 kV
    resistência a incêndios
    960 °C para IEC 60695-2-1
    resistência a curtos-circuitos
    120 kA 400 V em conformidade com IEC 60947-3
    sinalização local
    Indicação de fusível queimado
    tamanho do fusível
    10 x 38 mm
    tipo de fusível
    AM
    GG
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    1000 V AC
    conexões - terminais
    2 sólido cabo(s) 1...6 mm² ligar terminais de braçadeiras roscadas
    1 solid cable(s) 1...16 mm² on screw clamp terminals
    1 flexible cable(s) 1...16 mm² with or without cable end on screw clamp terminals
    2 flexible cable(s) 1...6 mm² with or without cable end on screw clamp terminals
    torque de aperto
    2 N.m on screw clamp terminals - with screwdriver PZ2
    2 N.m on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 5.5 mm
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 4
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 60947-3
    IEC 60269-2
    IEC 60269-2-1
    UL 512
    certificações do produto
    EAC
    UL reconhecida
    CSA
    CCC
    grau de proteção IP
    IP20
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -40...70 °C with derating
    altura
    88.5 mm
    largura
    52.5 mm
    profundidade
    64 mm
    peso do produto
    0.126 kg
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    TeSys DF - Modular fuse carriers, composition 3P
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 01/12/15
    Tamanho 181.1 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 197.1 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.