Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric DF14AM1

Família: TeSys DF, LS1/GK1

adicionar em blocos

DF14AM1

Schneider Electric DF14AM1
Família: TeSys DF, LS1/GK1

adicionar em blocos

DF14AM1

CONTATO SINALIZACAO FUSIVEL 1 CONTATO

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome abreviado do dispositivo
    DF14
    tipo de produto ou componente
    Bloco de contato auxiliar
    funcionamento dos contatos auxiliares
    Instantâneo
    composição de contatos de polos
    1 NF
    conexões - terminais
    Conector Faston
    Complementar
    compatibilidade de gama
    TeSys ,TeSys DF
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    250 V CA
    [Ue] tensão de operação nominal
    24...240 V AC AC-15
    24...240 V DC DC-13
    [Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
    5 A
    corrente de comutação mínima
    30 mA
    tensão de comutação mínima
    10 V
    peso do produto
    0.025 kg
    Meio ambiente
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -20...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...80 °C
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    DF14 - DF22, fuse carriers 50 A - 125 A
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 01/12/15
    Tamanho 181.1 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 197.1 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.