Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric DF223VC

Família: TeSys DF, LS1/GK1

porta-fusível seccionável

DF223VC

Schneider Electric DF223VC
Família: TeSys DF, LS1/GK1

porta-fusível seccionável

DF223VC

PORTA FUSIVEL COM INDICADOR TRIPOLAR 125A 22X58

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys DF
    tipo de produto ou componente
    Seccionador de fusíveis
    nome abreviado do dispositivo
    DF22
    descrição de polos
    3P
    Complementar
    suporte de montagem
    Calha
    posição de montagem
    Vertical +/- 23°
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    [Ie] corrente nominal de operação
    125 A para circuito de potência
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV
    resistência a incêndios
    960 °C para IEC 60695-2-1
    [Ipk] corrente admissível de pico nominal
    19 kA com ligações tubulares em conformidade com IEC 60269-1
    resistência a curtos-circuitos
    120 kA 400 V em conformidade com IEC 60947-3
    120 kA 500 V em conformidade com IEC 60947-3
    80 kA 690 V em conformidade com IEC 60947-3
    tamanho do fusível
    22 x 58 mm
    tipo de fusível
    GG
    AM
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    690 V for circuito de potência CA
    690 V for circuito de potência CC
    conexões - terminais
    1 sólido cabo(s) 2.5...35 mm² ligar terminais de braçadeiras roscadas para circuito de potência
    2 sólido cabo(s) 2.5...25 mm² ligar terminais de braçadeiras roscadas para circuito de potência
    1 flexível cabo(s) 2.5...35 mm² sem extremidade do cabo ligar terminais de braçadeiras roscadas para circuito de potência
    2 flexível cabo(s) 2.5...25 mm² sem extremidade do cabo ligar terminais de braçadeiras roscadas para circuito de potência
    1 flexível cabo(s) 2.5...35 mm² com extremidade do cabo ligar terminais de braçadeiras roscadas para circuito de potência
    2 flexível cabo(s) 2.5...25 mm² com extremidade do cabo ligar terminais de braçadeiras roscadas para circuito de potência
    torque de aperto
    4 N.m circuito de potência: ligar terminais de braçadeiras roscadas
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 2
    Meio ambiente
    padrões
    CSA C22.2 nº 39
    IEC 60947-3
    UL 512
    certificações do produto
    UR
    grau de proteção IP
    IP20 para IEC 60529
    tratamento de proteção
    TH
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...80 °C
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -20...60 °C com degradação
    altura
    127.5 mm
    largura
    105 mm
    profundidade
    76.5 mm
    peso do produto
    0.657 kg
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    DF14 - DF22, fuse carriers 50 A - 125 A
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 01/12/15
    Tamanho 181.1 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 197.1 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.