Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric DF2CN10

Família: TeSys DF, LS1/GK1

cartuchos de fusíveis

DF2CN10

Schneider Electric DF2CN10
Família: TeSys DF, LS1/GK1

cartuchos de fusíveis

DF2CN10

FUSIVEL 10A GL CILINDUTOR 10.3X38MM

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    TeSys fusível-seccionador
    tipo de produto ou componente
    Fusível tipo cartucho
    nome abreviado do dispositivo
    DF2
    [Ue] tensão de operação nominal
    500 V CA
    [In] corrente nominal
    10 A 500 V
    tamanho do fusível
    10 x 38 mm
    tipo de fusível
    NFC
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 10
    Complementar
    curva de fusíveis
    GG
    peso do produto
    0,01 kg
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.