Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Harmony XVB
Schneider Electric DL1BKM8
Descontinuado

DL1BKM8

Green premium brand logo
Schneider Electric DL1BKM8
Descontinuado
DL1BKM8
Green premium brand logo

LAMPADA LED FLASH PARA BASE BA15D 230V AMARELO

Mostrar mais características
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

DL1BKM8 será substituído pela linha de produto abaixo:
  • Motivo da substituição: End of life
  • Data da substituição 15 Setembro 2020
  • ITEM DESCONTINUADO E SEM SIMILAR DIRETO. CONSULTAR MARKETING OU SUPORTE TÉCNICO.
  • Principal
    compatibilidade de gama
    Harmony XVP
    Harmony XVB
    Harmony XVD
    designação de acessórios/peças separadas
    Lâmpada LED protegida
    tipo de acessórios/peças separadas
    Lâmpada LED
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessórios de iluminação
    Acessórios
    Conjunto de indicadores e indicadores luminosos
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    230 V AC
    tipo de sinalização
    Intermitente
    cor de sinalização
    Amarelo
    venda por quantidade indivisível
    1
    Complementar
    consumo de corrente
    17 mA
    base da lâmpada
    BA 15d
    Peso
    0,015 kg
    Unidades de embalagem
    Unidade de pacote tipo 1
    PCE
    Número de unidades no pacote 1
    1
    Peso do pacote 1
    12 g
    Pacote 1 Altura
    3,5 cm
    Pacote 1 largura
    4,5 cm
    Pacote 1 Comprimento
    6 cm
    Oferta sustentável
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Divulgação Ambiental
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    18 meses
  • Visualizar mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os idiomas9
    • português3
    • inglês6
    Catálogo
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 6.7 MB
    Data 26/09/13
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 6.7 MB
    Data 02/09/13
    Certificado
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    CNCA-CPC-SDOC XVBL beacons and XVBC towerlights (Versão First release)
    Arquivos no documento
    Descrição
    CNCA-Compulsory Product Certification-Self DOC CCC scheme
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 20.2 MB
    Data 27/09/20
    Arquivos no documento
    Descrição
    CNCA-Compulsory Product Certification-Self DOC CCC scheme
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 1.7 MB
    Data 17/03/20
    Declaração de conformidade
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    XVB, DL1B Illuminated beacons and indicating banks (Versão 1.0)
    Descrição
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 467.4 KB
    Data 19/04/16
    Descrição
    Manufacturer Declaration of conformity
    Declaração REACh
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    DL1BKM8 : DL1BKM8_REACH_DECLARATION
    Descrição
    DL1BKM8_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 29/11/20
    Descrição
    DL1BKM8_REACH_DECLARATION
    Declaração RoHS China
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    DL1BKM8 : DL1BKM8_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descrição
    DL1BKM8_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 29/11/20
    Descrição
    DL1BKM8_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    DL1BKM8 : DL1BKM8_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    DL1BKM8_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 29/11/20
    Descrição
    DL1BKM8_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 1.3 MB
    Data 04/10/10
    Descrição
    None
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.