Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Relé Térmico TeSys LRD
Schneider Electric DX1AP25

DX1AP25

Green premium brand logo
Schneider Electric DX1AP25
DX1AP25
Green premium brand logo

PLACA FIXACAO P/CONT.LC DO9/D1

Mostrar mais características
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome abreviado do dispositivo
    DX1
    tipo de produto ou componente
    Placa de montagem
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de montagem
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 10
    Complementar
    suporte de montagem
    2 trilhos DIN assimétricos
    altura
    120 mm
    largura
    45 mm
    profundidade
    57 mm
    Peso
    0,065 kg
    Unidades de embalagem
    Peso do pacote 1
    62 g
    Peso do pacote 2
    628 g
    Pacote 3 Peso
    5,206 kg
    Oferta sustentável
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    REACh sem SVHC
    Sim
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Sem metais pesados tóxicos
    Sim
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
    Divulgação Ambiental
    Garantia contratual
    Garantia
    18 meses
  • Visualizar mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os idiomas5
    • português3
    • inglês2
    Catálogo
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versão 10.0)
    Descrição
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 118.2 MB
    Data 22/07/20
    Descrição
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versão 8.0)
    Descrição
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 16.1 MB
    Data 22/07/20
    Descrição
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    Declaração REACh
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    DX1AP25 : PLACA FIXACAO P/CONT.LC DO9/D1
    Descrição
    PLACA FIXACAO P/CONT.LC DO9/D1
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 25/11/20
    Descrição
    PLACA FIXACAO P/CONT.LC DO9/D1
    Declaração RoHS China
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    DX1AP25 : PLACA FIXACAO P/CONT.LC DO9/D1
    Descrição
    PLACA FIXACAO P/CONT.LC DO9/D1
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 25/11/20
    Descrição
    PLACA FIXACAO P/CONT.LC DO9/D1
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    DX1AP25 : PLACA FIXACAO P/CONT.LC DO9/D1
    Descrição
    PLACA FIXACAO P/CONT.LC DO9/D1
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 25/11/20
    Descrição
    PLACA FIXACAO P/CONT.LC DO9/D1
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.