Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric E3SUPS15KH

Família: Easy UPS 3S

Produtos

E3SUPS15KH

Schneider Electric E3SUPS15KH
Família: Easy UPS 3S

Produtos

E3SUPS15KH

Nobreak trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 15 kVA, 400 V para baterias externas

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Descrição
    Nobreak trifásico de alta eficiência que oferece características avançadas, especificações competitivas e um projeto elétrico robusto, facilitando a continuidade dos negócios no centro de dados ou sala de comandos elétricos. É um nobreak de 15 kVA excepcionalmente fácil de instalar, operar, manter e reparar, ideal para empresas pequenas e médias. Inclui filtro de poeira e painéis revestidos para ambientes hostis. Este nobreak é fornecido sem baterias, para que a solução de baterias possa ser facilmente personalizada.
    Modelo
    Nobreak trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 15 kVA, 400 V para baterias externas
    Inclui
    Filtro de poeira , Guia de Instalação
    Distribuição do Produto
    Afeganistão , Albânia , Argélia , Andorra , Angola , Anguila , Antígua e Barbuda , Argentina , Armênia , Aruba , Austrália , Áustria , Azerbaijão , Bahamas  , Bahrein , Bangladesh , Bielorússia , Bélgica , Benin , Bermudas , Butão , Bolívia , Bósnia e Herzegovina  , Botsuana , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgária , Burquina Faso , Burundi , Camboja , Camarões , República Central Africana , Chade , Chile , China , Congo , REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO , Costa do Marfim , Croácia , Cuba , Chipre , República Tcheca , Dinamarca , Djibouti  , República Dominicana , Egito , Guiné Equatorial , Estônia , Etiópia , Fiji , Finlândia , France , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Guiné , Guiana , Hong Kong , Hungria , Islândia , India , Indonésia ,  Irã  , Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Jamaica , Jordânia , Casaquistão , Quênia  , CORÉIA, REPÚBLICA DA , Kuait , Letônia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo ,  Macedônia , Malavi , Malásia , Mali , Malta , Mauritânia , Moldávia , Mongólia , Marrocos , Moçambique , Mianmar , Namíbia , Nepal , Holanda , Antilhas Holandesas , Nova Zelândia , Nigér , Nigéria , Noruega , Omã , Paquistão , Papua Nova Guiné , Paraguai , Peru , Filipinas , Polônia , Portugal , Catar , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa , Singapura , Eslováquia  , Eslovênia , Somália , África do Sul , Espanha , Sri Lanka , Sudão , Suécia , Suíça , Taiwan , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Tailândia , Togo , Turquia , Turquimenistão , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Uruguai , Uzbequistão , VIET NÃ , Saraa Ocidental  ,  Iêmen  , Zâmbia , Zimbábue
    Saída
    Capacidade de Potência de Saída
    15.0 KW / 15.0 kVA
    Potência Máxima Configurável (Watts)
    15.0 KW / 15.0 kVA
    Tensão nominal de saída
    400 3PH
    Distorção da Tensão de Saída
    Inferior a 3%
    Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    50 Hz , 60 Hz
    Outras tensões de saída
    380, 415V
    Fator de Crista
    3 : 1
    Dupla Conversão Online
    Distorção Harmônica Total (THD) de Tensão de Saída
    < 3% com carga linear
    Funcionamento com Sobrecarga
    150% por 1 minuto, 125% por 10 minutos
    Bypass
    Bypass de Manutenção Incorporado
    Entrada
    Tensão nominal de entrada
    400 3PH
    Frequência de entrada
    45 - 65 Hz
    Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    304 - 477 V
    Outras Tensões de Entrada
    380 , 415
    Corrente Máxima de Entrada
    28 A
    Baterias & Tempo de operação
    Tipo de bateria
    Sem bateria interna - usa sistema de bateria externa
    Físico
    Dimensões máximas de altura
    530.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    250.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    700.0 mm
    Peso Líquido
    36.0 kg
    Peso para Transporte
    50.0 kg
    Altura para Transporte
    772.0 mm
    Largura para Transporte
    400.0 mm
    Largura (com embalagem)
    857.0 mm
    Cor
    Branco
    Ambiental
    Ambiente de Operação
    0 - 40 °C
    Umidade Relativa de Operação
    0 - 95% sem condensação %
    Elevação de Operação
    0-984.3 metros
    Temperatura de Armazenamento
    -15 - 40 °C
    Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95% sem condensação %
    Elevação de Armazenamento
    0-14763.6 metros
    Ruído audível a um metro da superfície ou unidade
    60.000 dB
    Dissipação térmica on-line
    852.000 BTU/Hora
    Classe de Proteção
    IP 20
    Conformidade
    Aprovações
    CE , EAC , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC 62040-4 , ISTA 2B , RCM , WEEE
    Garantia Padrão
    1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 23/08/18
    Tamanho 3.2 MB
    Data 12/10/18
    Tamanho 3.7 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    E3SUPS10K15H - Easy UPS 3S, 10 - 15kVA, 400V, 3Ph In 3Ph Out, UPS Low Tower
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.