Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric E3SUPS20K3IB2

Ver todos Easy UPS 3S

Easy UPS 3S - E3SUPS20K3IB2

Produtos

Schneider Electric E3SUPS20K3IB2
Ver todos Easy UPS 3S
Easy UPS 3S - E3SUPS20K3IB2
Produtos

Nobreak trifásico (3:1) Easy UPS 3S de 20 kVA, 400 V com baterias internas - 30 minutos de autonomia

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Descrição
    Nobreak trifásico de alta eficiência com baterias internas que fornece autonomia de 30 minutos. O nobreak oferece características avançadas, especificações competitivas e um projeto elétrico robusto, facilitando a continuidade dos negócios no centro de dados ou na sala de comandos elétricos. É um nobreak de 20 kVA excepcionalmente fácil de instalar, operar, manter e reparar, ideal para empresas pequenas e médias. Inclui filtro de poeira e painéis revestidos para ambientes hostis.
    Modelo
    Nobreak trifásico (3:1) Easy UPS 3S de 20 kVA, 400 V com baterias internas - 30 minutos de autonomia
    Inclui
    Filtro de poeira , Guia de Instalação
    Distribuição do Produto
    Afeganistão , Albânia , Argélia , Andorra , Angola , Anguila , Antígua e Barbuda , Argentina , Armênia , Aruba , Austrália , Áustria , Azerbaijão , Bahamas  , Bahrein , Bielorússia , Bélgica , Benin , Bermudas , Butão , Bolívia , Bósnia e Herzegovina  , Botsuana , Brasil , Bulgária , Burquina Faso , Burundi , Camarões , República Central Africana , Chade , Chile , Congo , REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO , Costa do Marfim , Croácia , Cuba , Chipre , República Tcheca , Dinamarca , Djibouti  , República Dominicana , Egito , Guiné Equatorial , Estônia , Etiópia , Fiji , Finlândia , France , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Guiné , Guiana , Hong Kong , Hungria , Islândia ,  Irã  , Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Jamaica , Jordânia , Casaquistão , Quênia  , Kuait , Letônia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo ,  Macedônia , Malavi , Mali , Malta , Mauritânia , Moldávia , Marrocos , Moçambique , Namíbia , Nepal , Holanda , Antilhas Holandesas , Nova Zelândia , Nigér , Nigéria , Noruega , Omã , Paquistão , Papua Nova Guiné , Paraguai , Peru , Polônia , Portugal , Catar , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa , Eslováquia  , Eslovênia , Somália , África do Sul , Espanha , Sudão , Suécia , Suíça , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Togo , Turquia , Turquimenistão , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Uruguai , Uzbequistão , Saraa Ocidental  ,  Iêmen  , Zâmbia , Zimbábue
    Saída
    Capacidade de Potência de Saída
    20.0 KW / 20.0 kVA
    Potência Máxima Configurável (Watts)
    20.0 KW / 20.0 kVA
    Tensão nominal de saída
    230V
    Distorção da Tensão de Saída
    Inferior a 3%
    Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    50 Hz , 60 Hz
    Outras tensões de saída
    220, 240V
    Fator de Crista
    3 : 1
    Dupla Conversão Online
    Tolerância da Tensão de Saída
    +/- 1.5%
    Distorção Harmônica Total (THD) de Tensão de Saída
    <5.5% at 100% non-linear load
    Funcionamento com Sobrecarga
    150% por 1 minuto, 125% por 10 minutos
    Entrada
    Tensão nominal de entrada
    400 3PH
    Frequência de entrada
    45 - 65 Hz
    Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    304 - 477 V
    Outras Tensões de Entrada
    380 , 415
    Corrente Máxima de Entrada
    37 A
    Distorção Harmônica Total na Entrada
    Inferior a 5% para plena carga
    Tipo de Proteção de Entrada Necessária
    Circuit breaker and fuse
    Baterias & Tempo de operação
    Tipo de bateria
    VRLA
    Baterias Pré-Instaladas
    3
    Tensão Nominal da Bateria
    240V
    Fim de Tensão de Descarga da Bateria
    +/-198 VDC
    Corrente Máxima da Bateria no Final da Descarga
    54 A
    Comunicação & Gerenciamento
    Porta de interface
    E3S_Parallel , E3S_TempSensor
    Físico
    Dimensões máximas de altura
    1400.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    380.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    907.0 mm
    Peso Líquido
    231.0 kg
    Peso para Transporte
    242.0 kg
    Altura para Transporte
    1640.0 mm
    Largura para Transporte
    563.0 mm
    Largura (com embalagem)
    1014.0 mm
    Cor
    Branco
    Ambiental
    Ambiente de Operação
    0 - 40 °C
    Umidade Relativa de Operação
    0 - 95% sem condensação %
    Elevação de Operação
    0-984.3 metros
    Temperatura de Armazenamento
    -15 - 40 °C
    Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95% sem condensação %
    Elevação de Armazenamento
    0-15000 metros
    Ruído audível a um metro da superfície ou unidade
    60.000 dB
    Dissipação térmica on-line
    870.000 BTU/Hora
    Classe de Proteção
    IP 20
    Conformidade
    Aprovações
    CE , EAC , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC 62040-4 , ISTA 2B , RCM , WEEE
    Garantia Padrão
    1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica
    Status da oferta sustentável
    RoHS
    Cumprimento
    Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 24/10/18
    Tamanho 3.7 MB
    Data 21/11/18
    Tamanho 8.2 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    E3SUPS20K3IB - Easy UPS 3S, 20kVA, 400V, 3Ph In 1Ph Out for Internal Battery
    Folheto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/12/18
    Tamanho 285 B
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 13/12/18
    Tamanho 285 B
    Especificações para concorrências
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Bid Spec - CSI 2004/1995 Easy UPS 3S 10-30 kVA 3:1 Guide Specification
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.