Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Bombas caloríficas com ventiladores curvados para trás

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Modelo
    Bombas caloríficas com ventiladores curvados para trás
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Pedido Especial – Ligue para consultar sobre Tempos de Entrega Publicados
    Distribuição do Produto
    Afeganistão , Albânia , Argélia , Andorra , Angola , Anguila , Antígua e Barbuda , Argentina , Armênia , Aruba , Austrália , Áustria , Azerbaijão , Bahamas  , Bahrein , Bangladesh , Barbados  , Bielorússia , Bélgica , Belize , Benin , Bermudas , Butão , Bolívia , Bósnia e Herzegovina  , Botsuana , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgária , Burquina Faso , Burundi , Camboja , Camarões , Cabo Verde , República Central Africana , Chade , Chile , Colômbia , Congo , REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO , Ilhas Cook , Costa Rica , Costa do Marfim , Croácia , Cuba , Chipre , República Tcheca , Dinamarca , Djibouti  , Dominica , República Dominicana , Timor Leste , Equado , Egito , El Salvador , Guiné Equatorial , Eritrea , Estônia , Etiópia , Ilhas Malvinas , Fiji , Finlândia , France , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guiné , Guiana , Guiana Francesa , Haiti , Honduras , Hungria , Islândia , India , Indonésia ,  Irã  , Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Jamaica , Japão , Jordânia , Casaquistão , Quênia  , CORÉIA, REPÚBLICA DA , Kuait , Letônia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo ,  Macedônia , Madagascar , Malavi , Malásia , Mali , Malta , Martinica , Mauritânia , Maurícias , Mayotte , México , Moldávia , Mongolia , Marrocos , Moçambique , Mianmar , Namíbia , Nepal , Holanda , Antilhas Holandesas , Nova Zelândia , Nicarágua , Nigér , Nigéria , Noruega , Omã , Paquistão , Panamá , Papua Nova Guiné , Paraguai , Peru , Filipinas , Polônia , Portugal , Porto Rico , Catar , Reunion , Romênia , Rússia , Ruanda , SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS , SANTA LÚCIA , SÃO VICENTE E GRANADINAS , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa , Singapura , Eslováquia  , Eslovênia , Somália , África do Sul , Espanha , Sri Lanka , Sudão , Suriname , Suécia , Suíça , Tajikistan , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Tailândia , Togo , Trinidad e Tobago , Tunísia , Turquia , Turquimenistão , Turks e Caicos , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Uruguai , Uzbequistão , Venezuela , VIET NÃ , ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS) , Saraa Ocidental  ,  Iêmen  , Zâmbia , Zimbábue
    Geral
    Carga Refrigerante
    0.0
    Consumo de Pico Amp
    0
    Capacidade da Bomba de Condensação
    0.0
    Entrada
    Potência de Entrada
    0 W
    Altura do Rack
    0 U
    Comunicação & Gerenciamento
    Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™
    0
    Físico
    Dimensões máximas de altura
    0.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    0.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    0.0 mm
    Peso Líquido
    0.0 kg
    Peso para Transporte
    0.0 kg
    Altura para Transporte
    0.0 mm
    Largura para Transporte
    0.0 mm
    Largura (com embalagem)
    0.0 mm
    Unidades por pallet
    0.0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.