Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric ETB1EI16EPP0

Família: Modicon ETB

E/S distribuída

ETB1EI16EPP0

Schneider Electric ETB1EI16EPP0
Família: Modicon ETB

E/S distribuída

ETB1EI16EPP0

MODULO MODICON ETB IP67 16 PONTOS ENTRADAS PNP ETHERNETIP

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Modicon ETB
    tipo de produto ou componente
    Módulo E/S distribuído
    número de canais de entrada
    16
    tipo de módulo
    Ethernet/IP
    Complementar
    tipo de entrada
    Contato
    lógica de entrada
    Positivo
    tempo de resposta
    2.5 ms
    Corrente de saída
    2 A por módulo
    12/31/1899 08:00:00 por saída
    tipo de proteção de saída
    Contra curtos-circuitos
    frequência de comutação
    200 Hz
    corrente de curto-circuito
    6.5 A
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V CC
    tipo de conector
    M12
    padrões
    IEC 60529
    IEC 60068-2-8
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP67
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    > -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    > -40...85 °C
    resistência à vibração
    10 gn
    Oferta sustentável
    RoHS
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 26/02/18
    Tamanho 2.4 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    UL_E327764_NMTR_NMTR7_FEB2017
    Data 19/09/18
    Tamanho 105.7 KB
    Data 19/09/18
    Tamanho 105.3 KB
    Página do catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 03/08/17
    Tamanho 459.7 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.