Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric ETXPC411M400020

Família: Modicon ETB

Acessórios

ETXPC411M400020

Schneider Electric ETXPC411M400020
Família: Modicon ETB

Acessórios

ETXPC411M400020

CABO ALIM ETB 4 PINOS 2M COMPR CON 90 FEMEA E UMA EXTREMIDALIVRE ETHIP

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Modicon ETB
    tipo de produto ou componente
    Conector de cabo
    Complementar
    tipo de acessórios/peças separadas
    Cabo
    tipo de conector
    Conector fêmea de 4 pinos a 90°
    comprimento do cabo
    2 m
    Oferta sustentável
    RoHS
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 26/02/18
    Tamanho 2.4 MB
    Página do catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 03/08/17
    Tamanho 459.7 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.