Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric EXE172008A1B

Ver todos EasyPact EXE

EasyPact EXE - EXE172008A1B

disjuntor

Schneider Electric EXE172008A1B
Ver todos EasyPact EXE
EasyPact EXE - EXE172008A1B
disjuntor

Basic Function Vacuum Circuit Breaker 0-17,5kV 95kVp 20kA 3s 800A 145 IEC

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    EasyPact EXE
    tipo de produto
    Vacuum circuit-breaker
    variante
    Básico
    nome abreviado do dispositivo
    VCB base
    padrões
    IEC 62271-100
    tensão nominal
    17.5 kV
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    38 kV 50 Hz 1 min
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    95 kV pico
    corrente de curto-circuito
    20 kA
    [In] corrente nominal
    800 A
    [Icm] capacidade de fechamento nominal em curto-circuito
    50 kA 50 Hz
    52 kA 60 Hz
    comprimento pólo
    145 mm
    descrição de polos
    3P
    tipo de rede
    CA
    frequência da rede
    50/60 Hz
    tipo de controle
    Botão de pressão
    modo de montagem
    Fixo
    Extraível
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    20 kA 3 s
    tipo de proteção
    Sem proteção
    stroke
    O - 0.3 sec - CO - 3 min - CO
    O - 0.3 sec - CO - 15 sec - CO
    O - 3 min - CO - 3 min - CO
    Complementar
    tempo de funcionamento
    < 51 ms
    tempo máximo de frenagem
    <= 66 ms
    tempo de resposta de fecho
    <= 71 ms
    durabilidade mecânica
    M2 : 10000 ciclos
    mechanical endurance
    E2 (list 1)
    [Iu]corrente de interrupção nominal
    Line charging : 10 A C1
    Cable charging : 31.5 A C1
    Single capacitor bank : 400 A C1 at <= 15 kV
    altura
    529 mm
    Meio ambiente
    largura
    470 mm
    profundidade
    429 mm
    peso do produto
    50 kg
    distância de intercontato
    270 mm
    certificações do produto
    ASEFA
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...40 °C
    Operações e descrições
    Operation
    100
    descrição da operação
    Preparation
    Duration of operation
    3
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 13/08/18
    Tamanho 4.6 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 13/08/18
    Tamanho 14.2 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 16/12/16
    Tamanho 1.4 MB
    Folheto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 17/02/17
    Tamanho 2.1 MB
    Data 17/02/17
    Tamanho 3.5 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 13/10/16
    Tamanho 122.5 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 11/09/18
    Tamanho 2.8 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.