Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric EXE173112A1D

Ver todos EasyPact EXE

EasyPact EXE - EXE173112A1D

Disconnecting device

Schneider Electric EXE173112A1D
Ver todos EasyPact EXE
EasyPact EXE - EXE173112A1D
Disconnecting device

Disconnecting Device Basic Function 17.5kV 31.5kA 3s 1250A 145 IEC

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    EasyPact EXE
    nome abreviado do dispositivo
    DD
    tipo de produto ou componente
    Disconnecting device
    padrões
    IEC 62271-200
    frequência da rede
    50/60 Hz
    tensão nominal
    17.5 kV
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    38 kV 38 kV 50/60 Hz 50/60 Hz
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    95 kV
    [In] corrente nominal
    1250 A
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    31.5 kA 3 s
    comprimento pólo
    145 mm
    descrição de polos
    3P
    distância de intercontato
    270 mm
    modo de montagem
    Extraível
    [Ipk] corrente admissível de pico nominal
    82 kA
    Complementar
    durabilidade mecânica
    2000 ciclos
    Meio ambiente
    peso do produto
    29 kg
    altura
    527 mm
    largura
    470 mm
    profundidade
    429 mm
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...40 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...70 °C
    Operações e descrições
    Operation
    100
    descrição da operação
    Preparation
    Duration of operation
    3
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 13/08/18
    Tamanho 4.6 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.