Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric EXEARM20B

Família: EasyPact EXE

Withdrawability

EXEARM20B

Schneider Electric EXEARM20B
Família: EasyPact EXE

Withdrawability

EXEARM20B

MV Connector Arms 1600A-2000A Not Insulated for Tulip cluster

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    EasyPact EXE
    tipo de produto ou componente
    MV connector arm
    [In] corrente nominal
    2000 A
    1600 A
    equipamentos fornecidos
    Contact to be ordered separately
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    95 kV
    75 kV
    Complementar
    isolamento
    Non-insulated
    tipo de conector
    Tulip cluster
    comprimento pólo
    210 mm
    local de montagem
    Parte superior
    Inferior
    Meio ambiente
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 3
    padrões
    IEC 62271-100
    GOST-R 52565 - 2006
    peso do produto
    7.8 kg
    cor
    Preto
    Operações e descrições
    Operation
    1500
    descrição da operação
    Montagem e teste
    Duration of operation
    4
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 13/08/18
    Tamanho 4.6 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 11/09/18
    Tamanho 4.2 MB
    Data 11/09/18
    Tamanho 7.3 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.