Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric EXECH20A

Ver todos EasyPact EXE

EasyPact EXE - EXECH20A

Remote operation

Schneider Electric EXECH20A
Ver todos EasyPact EXE
EasyPact EXE - EXECH20A
Remote operation

Remote Control Electrical Motor 200 to 240 V AC - 50/60 Hz

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    EasyPact EXE
    Evolis
    nome abreviado do dispositivo
    MCH do motor de engrenagem
    tipo de produto ou componente
    Mecanismo de motor
    compatibilidade de gama
    Evolis
    EasyPact EXE
    tipo de controle
    Controle remoto
    aplicativo do dispositivo
    Carregamento automático da mola
    tensão de circuito de controle
    200..0,240 V CA 50/60 Hz
    Complementar
    tensão limiar de disparo
    0.85...1.1 Ua
    charging time
    6 s maximum
    frequência máxima de funcionamento
    <= 3 ciclos por minuto
    proteção contra sobrecorrente
    2...3 x In 0.1 s motor
    consumo de energia
    180 W
    corrente de entrada
    10 mA 240 V
    modo de montagem
    Fixo
    categoria de acessórios/peças separadas
    Peça sobressalente
    tipo de acessórios/peças separadas
    Base function
    Operações e descrições
    Operation
    500
    descrição da operação
    Montagem e teste
    Duration of operation
    4
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 31/05/18
    Tamanho 5.6 MB
    Data 11/09/18
    Tamanho 2.8 MB
    Data 31/10/18
    Tamanho 1.1 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.