Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric EXECOTR

Família: EasyPact EXE

Spare

EXECOTR

Schneider Electric EXECOTR
Família: EasyPact EXE

Spare

EXECOTR

Trolley Cover with screw, Indicator and red Push Button

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    EasyPact EXE
    tipo de produto ou componente
    Trolley cover
    Complementar
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    tipo de oferta
    Peça sobressalente
    Meio ambiente
    largura
    255 mm
    material
    Thermoplastic light grey
    altura
    40 mm
    profundidade
    72 mm
    peso do produto
    0,075 kg
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 13/08/18
    Tamanho 4.6 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.