Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric EXETRBJB1

Família: EasyPact EXE

Withdrawability

EXETRBJB1

Schneider Electric EXETRBJB1
Família: EasyPact EXE

Withdrawability

EXETRBJB1

Rolling Base 150mm Stroke 200 mm CD 205mm Beam 482 mm

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    EasyPact EXE
    tipo de produto ou componente
    Rolling base
    Complementar
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de montagem
    comprimento pólo
    150 mm
    distância de intercontato
    205 mm
    comprimento do eixo
    200 mm
    Meio ambiente
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    peso do produto
    4.1 kg
    Operações e descrições
    Operation
    400
    descrição da operação
    Montagem e teste
    Duration of operation
    0
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 13/08/18
    Tamanho 4.6 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 11/09/18
    Tamanho 13.1 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.