Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Bloco de tomadas da APC, preto, 4 tomadas de saída, cabo de 5 metros, bivolt

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Modelo
    Bloco de tomadas da APC, preto, 4 tomadas de saída, cabo de 5 metros, bivolt
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Normalmente em Estoque
    Distribuição do Produto
    Brasil
    Saída
    Número de Tomadas
    4
    Tipo de Tomada
    NBR14136
    Entrada
    Tipo de Conexão de Entrada
    NBR 14136
    Comprimento do Cabo
    5 metros
    Corrente Máxima de Entrada
    9 A
    Físico
    Peso Líquido
    0.67 kg
    Dimensões máximas de altura
    42.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    162.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    55.0 mm
    Peso para Transporte
    0.69 kg
    Altura para Transporte
    300.0 mm
    Largura para Transporte
    200.0 mm
    Largura (com embalagem)
    60.0 mm
    Conformidade
    Garantia Padrão
    1 Ano, Reparo ou Substituição
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 28/06/17
    Tamanho 1.1 MB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 11/06/18
    Tamanho 602.2 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.