Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric EZ4SPDR73P

Família: Disjuntores EasyPact EZC

componentes separados

EZ4SPDR73P

Schneider Electric EZ4SPDR73P
Família: Disjuntores EasyPact EZC

componentes separados

EZ4SPDR73P

EXTENSOR TERMINAL DIST 3P EZC400

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    tipo de produto ou componente
    Espalhador
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de conexão
    compatibilidade de gama
    EasyPact - EZC disjuntor
    descrição de polos
    3P
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 3
    código de capacidade de interrupção
    H
    N
    Complementar
    [In] corrente nominal
    400 A
    passo de conexão
    70 mm
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/09/18
    Tamanho 13.9 MB
    Data 08/08/18
    Tamanho 28.1 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.