Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric EZ4UVR130ACDC

Ver todos Disjuntores EasyPact EZC

Disjuntores EasyPact EZC - EZ4UVR130ACDC

componentes separados

Schneider Electric EZ4UVR130ACDC
Ver todos Disjuntores EasyPact EZC
Disjuntores EasyPact EZC - EZ4UVR130ACDC
componentes separados

undervoltage release UVR - 120..130 V AC, 120..130 V DC - for EZC400

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    nome abreviado do dispositivo
    UVR
    tipo de produto ou componente
    Liberação de tensão
    aplicativo do dispositivo
    Controle
    compatibilidade de gama
    EasyPact EZC
    tipo de liberação de tensão
    Liberação de subtensão
    tensão de circuito de controle
    120..0,130 V CA
    120..0,130 V CC
    Complementar
    tensão limiar de disparo
    0,35...0,7 x Un - durante abertura Tempo
    0,85 x Un - durante fecho Tempo
    potência de irrupção da alimentação
    10 W
    5 VA
    modo de montagem
    Montagem interna
    tempo de resposta
    < 50 ms
    < 100 ms
    terminal da conexão auxiliar
    Pre-wired 0...1.5 mm²
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.