Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

QUADRO DE DISTRIBUICAO EASY9 1 FILA 8 MODULOS EMBUTIR PORTA OPACA (FABRICADO ZF)

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Easy9
    tipo de produto ou componente
    Invólucro
    tipo de invólucro
    Invólucro modular
    número de módulos de 18mm por fila
    8
    Complementar
    montagem em invólucro
    Embutir
    desvios de 9 mm
    16
    número de filas horizontais
    1
    número total de módulos de 18 mm
    8
    tipo de calha
    Calha assimétrica de 35 mm
    função de bloco de terminais
    Terra / neutro
    Tipo de porta
    Porta opaca
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    500 V
    material do invólucro
    Invólucro : plástico autoextinguivel
    largura
    208 mm
    altura
    210 mm
    profundidade
    96.3 mm
    cor
    Branco ( RAL 9003 )
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 60670-24
    IEC 60670-1
    resistência a incêndios
    650 °C ( 30 s ) para IEC 60695-2-10
    grau de proteção IP
    IP40 fechado para IEC 60529
    IP30 aberto
    grau de proteção IK
    IK06 para IEC 62262
    graus de poluição
    2
    classe de isolamento elétrico
    Classe II
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -5...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -15...70 °C
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/08/18
    Tamanho 7.7 MB
    Data 27/09/18
    Tamanho 55.5 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    CAD quadros Easy9
    Data 08/08/18
    Tamanho 324.2 KB
    Data 08/08/18
    Tamanho 389.7 KB
    Data 08/08/18
    Tamanho 336.9 KB
    Data 08/08/18
    Tamanho 417.2 KB
    Data 08/08/18
    Tamanho 404.6 KB
    Data 08/08/18
    Tamanho 541.8 KB
    Data 08/08/18
    Tamanho 687.1 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 15/08/18
    Tamanho 450.2 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.