3 vídeos
Interruptor diferenciaL IDR Easy9 2P 63A tipo AC 30mA 6kA
EZ9R06263
Descontinuado em:1 de fev. de 2024
Fim do serviço em:12 de mar. de 2024
EZ9R06263 não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Botão de teste e indicador frontal para disparo de falha
Proteção de pessoas contra choques elétricos
Proteção contra riscos de incêndio devido a correntes de falta à terra
Instalação rápida e fácil
Ampla faixa de operação: temperaturas de -5°C a 60°C
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
Embalagem sustentável
Transparência
RoHS/REACh
Sustentabilidade
O selo Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
O Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.
O Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.
Desempenho do recurso
Sustainable packaging
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Produto com cabos e componentes de plástico sem halogéneo
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento RoHS China
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Não são necessárias operações de reciclagem específicas