Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL EASY9 2P 30MA 63A CLASSE AC 3000A 230V

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Easy9
    tipo de produto ou componente
    Interruptor diferencial (DR/IDR)
    nome abreviado do dispositivo
    DR Easy9
    Polos
    2P
    posição neutra
    Esquerda
    [In] corrente nominal
    63 A
    tipo de rede
    CA
    sensibilidade de fuga à terra
    30 mA
    atraso de proteção de fuga à terra
    Instantâneo
    classe de proteção de fuga à terra
    Classe AC
    capacidade de fechamento e corte nominal
    500 A
    corrente de curto-circuito condicional nominal
    Com Disjuntor modular Easy9 : 3000 A 63 A
    Complementar
    localização do dispositivo no sistema
    De saída
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [Ue] tensão de operação nominal
    127/230 V AC 50/60 Hz
    tecnologia de disparo de corrente residual
    Independente da tensão
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    440 V CA
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    4 kV
    indicação de posição do contato
    Sim
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    modo de montagem
    De encaixe
    suporte de montagem
    Calha DIN
    compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
    Parte superior : sim
    desvios de 9 mm
    4
    altura
    82 mm
    largura
    36 mm
    profundidade
    72 mm
    peso do produto
    195 g
    cor
    Cinza RAL 7035
    durabilidade mecânica
    5000 ciclos
    durabilidade elétrica
    AC : 2000 ciclos 230 V CA 50/60 Hz
    conexões - terminais
    Terminal tipo túnel superior ou inferior 1...35 mm² rígido
    Terminal tipo túnel superior ou inferior 1...25 mm² flexível
    torque de aperto
    3.5 N.m (superior ou inferior)
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 61008-1
    BS EN 61008-1
    certificações do produto
    CE
    ISI
    grau de proteção IP
    IP20
    graus de poluição
    2 para BS EN 61008-1
    tropicalização
    2
    umidade relativa
    95 % ( 55 °C )
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -5...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...85 °C
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/08/18
    Tamanho 7.7 MB
    Data 27/09/18
    Tamanho 55.5 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Easy9 RCCB 2P 25A…80A Residual Current Circuit Breaker
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 13/09/18
    Tamanho 390.5 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 15/08/18
    Tamanho 7 MB
    Data 15/08/18
    Tamanho 450.2 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 13/09/18
    Tamanho 401.3 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.