Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric EZ9X33112

Ver todos Disjuntor Easy9 - 3kA e 6kA

Disjuntor Easy9 - 3kA e 6kA - EZ9X33112

Disjuntores

Schneider Electric EZ9X33112
Ver todos Disjuntor Easy9 - 3kA e 6kA
Disjuntor Easy9 - 3kA e 6kA - EZ9X33112
Disjuntores

BARRAMENTO FASE (PENTE DE CONEXAO) 1P 80A 12 POLOS

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Easy9
    tipo de produto ou componente
    Barramento neutro/terra
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de conexão
    lines description
    1L
    Comprimento em módulos de 18 mm
    12
    Complementar
    número de vias
    12 ways 1 L
    poles configuration for 1 way
    1 x 1P
    passo de conexão
    18 mm
    tipo de conector
    Tooth
    distance between way
    18 mm
    isolamento
    Isolado
    apresentação do dispositivo
    Cortável
    [Ie] corrente nominal de operação
    80 A ( 40 °C )
    [Ue] tensão de operação nominal
    230 V CA Fase/N
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    500 V AC conforming to IEC 61439-1
    modo de montagem
    Horizontal
    local de montagem
    Top or bottom on tunnel type terminals
    desvios de 9 mm
    24
    largura
    220 mm
    cor
    Cinza claro RAL 7035
    compatibilidade de gama
    Easy9 MCB
    Easy9 RCBO
    Easy9 RCCB
    Easy9 switch
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-1
    IEC 60664
    certificações do produto
    CE
    resistência a incêndios
    850 °C ( 30 s ) para IEC 60695-2-1
    graus de poluição
    3 conforming to IEC 60947-7-1
    grau de proteção IP
    IP20 with end-pieces and tooth covers
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/08/18
    Tamanho 7.7 MB
    Data 21/11/18
    Tamanho 55.5 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/12/18
    Tamanho 9.6 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 15/08/18
    Tamanho 450.2 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.