Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric EZ9X33905

Ver todos Disjuntor Easy9 - 3kA e 6kA

Disjuntor Easy9 - 3kA e 6kA - EZ9X33905

Disjuntores

Schneider Electric EZ9X33905
Ver todos Disjuntor Easy9 - 3kA e 6kA
Disjuntor Easy9 - 3kA e 6kA - EZ9X33905
Disjuntores

PROTETOR DE BARRAMENTO FASE (PENTE DE CONEXAO) 5 UNIDADES

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Easy9
    tipo de produto ou componente
    Protetor de barramento
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessórios de isolação
    descrição de polos
    1P
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 5
    Complementar
    [In] corrente nominal
    80 A
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    500 V
    compatibilidade de gama
    Easy9
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/08/18
    Tamanho 7.7 MB
    Data 21/11/18
    Tamanho 55.5 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/12/18
    Tamanho 9.6 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 15/08/18
    Tamanho 450.2 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.