-
Características
Principal linha de produto EasyPacttipo de produto ou componente Disjuntornome abreviado do dispositivo Easypact EZC100Hnome do disjuntor Easypact EZC100Haplicativo do dispositivo Distribuiçãodescrição de polos 1Pdescrição dos polos protegidos 1ttipo de rede CACCfrequência da rede 50/60 Hz[In] corrente nominal 100 A 40 °C[Ui] tensão de isolamento nominal 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2[Uimp] tensão suportável de impulso nominal 6 kV para IEC 60947-2[Ue] tensão de operação nominal 125 V CC para IEC 60947-2415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2código de capacidade de interrupção Hcapacidade de corte 10 kA Icu at 125 V DC 1P conforming to IEC 60947-225 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-25 kA Icu at 380 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-25 kA Icu at 400...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-250 kA Icu at 110...130 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2[Ics] capacidade de corte nominal em serviço 25 kA 110/130 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-25 kA 125 V CC em conformidade com IEC 60947-212.5 kA 220/230/240 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-22.5 kA 380 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-22.5 kA 400/415 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2adequação para isolamento Sim para IEC 60947-2categoria de uso Categoria Anome da unidade de disparo TM-Dtecnologia da unidade de disparo Termomagnéticoclassificação da unidade de disparo 25 A 50 °Ctipo de proteção Proteção de sobrecargaProteção contra curtos-circuitosgraus de poluição 3 para IEC 60664-13 para IEC 947-1Complementar tipo de controle Alavanca articuladamodo de montagem Fixosuporte de montagem Placa posteriorconexões da parte de cima Frontalconexão na parte inferior Frontaldurabilidade mecânica 8500 ciclosdurabilidade elétrica Category A : 1500 cycles 415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2passo de conexão 25 mmsinalização local Indicação de contato positivodefinição de proteção neutra Sem proteçãoproteção de fuga à terra Semaltura 130 mmlargura 25 mmprofundidade 60 mmMeio ambiente padrões EN/IEC 60947-1EN/IEC 60947-2JIS C8201-2-2GB/T 14048.2grau de proteção IP IP20 para IEC 60529grau de proteção IK IK07 para IEC 62262temperatura ambiente do ar para funcionamento -25...70 °Ctemperatura ambiente do ar para armazenamento -35...85 °CGarantia contratual Período 18 meses -
Documentos e Downloads
Língua- inglês
CatálogoTamanhoAdicionar aos Meus documentosEasyPact EZC catalog (Versão 1.1)Easypact EZC Catalog 2016 (Versão 1.0)CADTamanhoAdicionar aos Meus documentosEasyPact EZC100H 15/100 A 1P 25 kA 220/240 V Door cut-out (Versão 1.0)EasyPact EZC100 - SAFETY CLEARANCES AND MINIMUM DISTANCES (Versão 1.0)EasyPact EZC100H 15/100 A 1P 25 kA 220/240 V (Versão 1.0)EasyPact EZC100H 15/100 A 1P 25 kA 220/240 V (Versão 1.0)EasyPact EZC100H 15/100 A 1P 25 kA 220/240 V Mounting plate (Versão 1.0)Planilha de instruçãoTamanhoAdicionar aos Meus documentosEasyPact EZC 100 Instruction sheet (Versão 1.1)Instruction sheet Easypact EZC100 - 2013 (Versão 1.0)Certificado navalTamanhoAdicionar aos Meus documentosBV Marine Certificate EasyPact EZC100-250 (Versão 1.0)LR Marine Certificate EasyPact EZC100-250 (Versão 1.0)ABS Marine Certificate Easypact EZC 100 B F N H (Versão 1.0)DNV-GL Marine Certificate Easypact EZC 100-250 circuit breaker (Versão 1.0)Perfil ambiental do produtoTamanhoAdicionar aos Meus documentos -
Perguntas técnicas mais frequentes
Nenhum resultado encontrado.Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.