Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric GMA-BC-SBB

Ver todos GMA

GMA - GMA-BC-SBB

Cubicle

Schneider Electric GMA-BC-SBB
Ver todos GMA
GMA - GMA-BC-SBB
Cubicle

GMA Bus Coupler cubicle - Single BusBar - up to 24kV 2500A 31,5kA

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Adicionar a Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    GMA
    tipo de produto ou componente
    Bus coupler with circuit-breaker
    circuit breaker application
    Secondary main breaker
    frequência da rede
    50/60 Hz
    tensão nominal
    24 kV
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    50 kV 50 Hz 1 min
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    125 kV
    bus rated current
    2000 A
    2500 A
    1250 A
    corrente de pico
    80 kA
    63 kA
    [In] corrente nominal
    1250 A
    2000 A
    2500 A
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    25 kA for 3 s
    31.5 kA for 3 s
    grau de proteção IP
    HV parts : IP65
    peso do produto
    1500 kg
    1100 kg
    altura
    2200 mm
    largura
    800 mm
    1000 mm
    profundidade
    1400 mm
    875 mm
    Complementar
    nome do teste
    Internal arc class AFL
    Internal arc class AFLR
    internal arc protection
    31.5 kA 1 s
    compatibilidade do produto
    Relay SEPAM
    Relay MiCOM
    Relay Easergy P3
    Motor ES optional
    Motor circuit breaker
    Motor DS optional
    Power meter optional
    Thermal sensor TH110 optional
    monitoring function
    Pressure monitoring manometer
    sinalização local
    LED for presence of voltage
    arc fault detector option
    Yes vamp - (ordered separately)
    destino do produto
    Magelis HMI SMD
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 62271-200
    tipo de instalação
    Instalação interior
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -5...40 °C
    altitude de funcionamento
    <= 3000 m
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    GMAe 24kV-2500A-31.5kA, catalog, en (Versão 2.1)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.