-
Características
Principal linha de produto GMAtipo de produto ou componente Cable risertechnology type Loss of service continuity category cubicleGas insulated switchgear - single busbar cubiclefrequência da rede 50/60 Hztensão nominal 24 kV[Ui] tensão de isolamento nominal 50 kV at 50 Hz (1 min)[Uimp] tensão suportável de impulso nominal 125 kVbus rated current 2500 A2000 A1250 Acorrente de pico 63 kA80 kA[In] corrente nominal 2500 A2000 A1250 A800 A[Icw] corrente nominal de curta duração admissível 25 kA for 3 s31.5 kA for 3 sgrau de proteção IP HV parts : IP65peso do produto 800...1000 kgaltura 2200 mmlargura 450 mm800 mm600 mmprofundidade 875 mm1400 mmComplementar nome do teste Internal arc class AFLInternal arc class AFLRinternal arc protection 31.5 kA 1 sconexão elétrica Cable - 3 x 1000 mm² bottom per phasecompatibilidade do produto Relay SEPAMRelay Easergy P3MiCOM relayMotor ES (optional)Motor DS (optional)Power meter (optional)Thermal sensor TH110 (optional)Motor (circuit breaker)monitoring function Pressure monitoring ANSI:manometersinalização local LED for presence of voltagearc fault detector option Yes vamp (ordered separately)destino do produto Magelis HMI SMDtipo de instalação Instalação interiorMeio ambiente padrões IEC 62271-200temperatura ambiente do ar para funcionamento -5...40 °Caltitude de funcionamento <= 3000 m -
Documentos e Downloads
Língua- inglês
CatálogoTamanhoAdicionar aos Meus documentosGMAe 24kV-2500A-31.5kA, catalog, en (Versão 2.1) -
Perguntas técnicas mais frequentes
Nenhum resultado encontrado.Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.