Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Lexium ILA, ILE, ILS
Schneider Electric ILA1R571PB1F0
Descontinuado

ILA1R571PB1F0

Schneider Electric ILA1R571PB1F0
Descontinuado
ILA1R571PB1F0

Servomotor com Flange de 57 mm - 0.26 Nm/5500 rpm - RS 485 - Mono-volta - Com Freio - 24/36 V

Mostrar mais características
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

ILA1R571PB1F0 será substituído por:
Produto
Quantidade
ILA1R571PC1F0
Quantidade
1
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.
  • Motivo da substituição: Fim da vida útil
  • Data da substituição 01 Junho 2020
  • Favor avaliar atualização para referência abaixo
1
  • Principal
    linha de produto
    Propulsor integrado Lexium
    tipo de produto ou componente
    Motion acionamento integrado
    nome abreviado do dispositivo
    ILA
    tipo de motor
    Servo motor ca síncrono
    número de pólos do motor
    6
    número de fases da rede
    Monofásico
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    36 V
    24 V
    tipo de rede
    CC
    interface de comunicacao
    RS485, Integrado
    comprimento
    190,8 mm
    tipo de enrolamento
    Média velocidade de rotação e médio torque
    conexão elétrica
    Conector placa de circuito impresso
    freio de retenção
    Com
    tipo de redutor
    Sem
    velocidade nominal
    3200 rpm a 24 V
    5500 rpm a 36 V
    torque nominal
    0,26 N.m
    torque bloqueado
    1,2 N.m freio de retenção
    Complementar
    taxa de transmissão
    9.6, 19.2 and 38.4 kbauds
    suporte de montagem
    Flange
    tamanho da flange do motor
    57 mm
    número de pilhas do motor
    1
    diametro do colar de centragem
    50 mm
    profundidade do colar de centralização
    1,6 mm
    número de orifícios de montagem
    4
    diâmetro do orifícios de montagem
    5,2 mm
    diâmetro do circulo dos orifícios de montagem
    66,6 mm
    tipo de feedback
    Single turn encoder
    fim de eixo
    Não roscado
    segundo eixo
    Sem a extremidade de segundo eixo
    diâmetro do eixo
    9 mm
    comprimento do eixo
    20 mm
    limites de tensão de alimentação
    18…40 V
    consumo de corrente
    5000 mA contínuo máximo
    7000 mA peak
    Característica do Fusível
    10 A
    tipo de entrada/saída
    4 sinais (cada um utilizado como entrada ou saída)
    estado de tensão 0 garantido
    -3...4.5 V
    estado de tensão 1 garantido
    15...30 V
    corrente de entrada digital
    10 mA at 24 V on/STO_A for safety input
    3 mA at 24 V on/STO_B for safety input
    2 mA at 24 V for 24 V signal interface
    tensão de saída digital
    23...25 V
    corrente de comutação máxima
    100 mA por saída
    200 mA total
    tipo de proteção
    Curto-circuito na tensão de saída
    Sobrecarga na tensão de saída
    Safe torque off
    torque de perda máxima
    0,6 N.m
    torque de perda contínua
    0,26 N.m
    resolucao do feedback de velocidade
    16384 pontos/volta x 4096 voltas
    erro de precisão
    +/- 0.05 °
    inércia do rotor
    0,17 kg.cm²
    esforço radial máximo Fr
    89 N
    esforço axial máximo Fa
    104 N (força de pressão)
    104 N (força de tensão)
    vida útil em horas
    20000 H rolamento
    potencia de entrada de frenagem
    10 W
    tempo de soltura do freio
    14 ms
    tempo de aplicação de frenagem
    13 ms
    sinalização
    CE
    tipo de resfriamento
    Convecção natural
    Peso
    1,4 kg
    Meio ambiente
    padrões
    EN/IEC 61800-3
    EN 50347
    EN 61800-3:2001, second environment
    EN/IEC 50178
    EN 61800-3 : 2001-02
    IEC 60072-1
    IEC 61800-3, Ed 2
    certificações do produto
    CUL
    UL
    TÜV
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    50…65 °C (com redução de potência de 2% a cada °C)
    0…50 °C (sem)
    temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo
    105 °C power amplifier
    110 °C motor
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -25…70 °C
    altitude de funcionamento
    <= 1000 m without derating
    umidade relativa
    15…85 % sem condensação
    resistência à vibração
    20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cycles conforming to EN/IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    150 m/s² 1000 shocks conforming to EN/IEC 60068-2-29
    grau de proteção IP
    Shaft bushing: IP41 para EN/IEC 60034-5
    Total except shaft bushing: IP54 para EN/IEC 60034-5
    Unidades de embalagem
    Unidade de pacote tipo 1
    PCE
    Número de unidades no pacote 1
    1
    Peso do pacote 1
    2,2 kg
    Pacote 1 Altura
    8 cm
    Pacote 1 largura
    19 cm
    Pacote 1 Comprimento
    39 cm
    Oferta sustentável
    Regulamento REACh
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Sem PVC
    Sim
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Visualizar mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os idiomas10
    • português5
    • inglês7
    Catálogo
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 3 MB
    Data 01/09/19
    Guia do usuário
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 560.3 KB
    Data 01/04/12
    ILA1B, ILA1F, ILA1R Lexium Integrated Drives (Versão 2.00)
    Descrição
    This product manual includes information on technical data, installation, operation, and more for the ILA1B, ILA1F, and ILA1R integrated drives.
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 1.7 MB
    Data 19/09/08
    Descrição
    This product manual includes information on technical data, installation, operation, and more for the ILA1B, ILA1F, and ILA1R integrated drives.
    Declaração de conformidade
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 106 KB
    Data 01/06/16
    Declaração REACh
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    ILA1R571PB1F0 : ILA1R571PB1F0_REACH_DECLARATION
    Descrição
    ILA1R571PB1F0_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 25/11/20
    Descrição
    ILA1R571PB1F0_REACH_DECLARATION
    Declaração RoHS China
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    ILA1R571PB1F0 : ILA1R571PB1F0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descrição
    ILA1R571PB1F0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 25/11/20
    Descrição
    ILA1R571PB1F0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    ILA1R571PB1F0 : ILA1R571PB1F0_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    ILA1R571PB1F0_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 25/11/20
    Descrição
    ILA1R571PB1F0_ROHS_DECLARATION
    Informação sobre o fim da vida útil
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 325.1 KB
    Data 01/11/20
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 417.6 KB
    Data 01/11/20