Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LC1D126BLS207

Ver todos Contator TeSys D

Contator TeSys D - LC1D126BLS207

Contactors

Schneider Electric LC1D126BLS207
Ver todos Contator TeSys D
Contator TeSys D - LC1D126BLS207
Contactors

CONTATOR PARA TREM TRIPOLAR 12A 24VCC

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys D
    tipo de produto ou componente
    Contator
    nome abreviado do dispositivo
    LC1D
    aplicação do contator
    Controle do motor
    Carga resistiva
    categoria de uso
    CA-1
    CA-3
    descrição de polos
    3P
    composição de contatos de polos
    3 NA
    [Ue] tensão de operação nominal
    <= 300 V CC of circuito de potência
    <= 690 V CA 25..0,400 Hz of circuito de potência
    [Ie] corrente nominal de operação
    12 A (<= 60 °C) a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência
    25 A (<= 60 °C) a <= 440 V CA CA-1 of circuito de potência
    alimentação do motor kW
    5.5 kW at 380...400 V AC 50 Hz
    5.5 kW at 415 V AC 50 Hz
    5.5 kW at 440 V AC 50 Hz
    7.5 kW at 500 V AC 50 Hz
    7.5 kW at 660...690 V AC 50 Hz
    3 kW em Ue 220..0,230 V CA 50 Hz
    alimentação do motor cv
    0.5 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 phase motors
    2 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 phase motors
    3 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    3 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    7.5 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    10 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    tensão de circuito de controle
    24 V CC
    tipo de bobina
    Consumo baixo
    composição de contato auxiliar
    1 NA + 1 NF
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    6 kV para IEC 60947
    categoria de sobretensão
    III
    [Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
    25 A a <= 60 °C of circuito de potência
    10 A a <= 60 °C of circuito de sinalização
    capacidade de fechamento nominal Irms
    250 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
    140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
    250 A CC of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
    capacidade de corte nominal
    250 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    105 A <= 40 °C 10 s circuito de potência
    210 A <= 40 °C 1 s circuito de potência
    30 A <= 40 °C 10 min circuito de potência
    61 A <= 40 °C 1 min circuito de potência
    100 A 1 s circuito de sinalização
    120 A 500 ms circuito de sinalização
    140 A 100 ms circuito de sinalização
    classificação do fusível associado
    25 A gG a <= 690 V coordenação tipo 2 of circuito de potência
    40 A gG a <= 690 V coordenação tipo 1 of circuito de potência
    10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
    impedância média
    2.5 MOhm a 50 Hz - Ith 25 A of circuito de potência
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    690 V of circuito de potência para IEC 60947-4-1
    690 V of circuito de sinalização para IEC 60947-1
    durabilidade elétrica
    2 Mciclos 12 A CA-3 no Ue <= 440 V
    0.8 Mciclos 25 A CA-1 no Ue <= 440 V
    dissipação de alimentação por polo
    CA-3
    1.56 W CA-1
    cobertura de proteção
    Com
    suporte de montagem
    Placa
    Calha
    padrões
    EN 45545 R22 HL3
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    EN 45545 R26 HL3
    DIN 5510-2
    EN/IEC 60947-5-1
    certificações do produto
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    IEC
    conexões - terminais
    Circuito de controle : terminais olhais/anéis - Diâmetro externo: 8 mm
    Power circuit : lugs-ring terminals - external diameter: 9.5 mm
    torque de aperto
    Circuito de controle : 1.7 N.m - Ligar terminais olhais/anéis - com chave de fendas plano de Ø 6 mm Parafuso: M3,5
    Circuito de controle : 1.7 N.m - Ligar terminais olhais/anéis - com chave de fendas Philips Nº 2 Parafuso: M3,5
    Circuito de potência : 1.7 N.m - Ligar terminais olhais/anéis - com chave de fendas Philips Nº 2 Parafuso: M3,5
    Circuito de potência : 1.7 N.m - Ligar terminais olhais/anéis - com chave de fendas plano de Ø 6 mm Parafuso: M3,5
    tempo de funcionamento
    55...75 ms closing
    16...32 ms opening
    nível de fiabilidade de segurança
    B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
    durabilidade mecânica
    30 Mciclos
    taxa de funcionamento
    <= 3600 cyc/h at <= 60 °C
    Complementar
    tecnologia da bobina
    Com dispositivo de supressão incorporado
    limites de tensão de circuito de controle
    0,1...0,25 Uc saída a 60 °C, CC
    0.7...1.25 Uc operational at -40...70 °C, DC
    constante temporal
    37 ms
    potência de irrupção em W
    4 W at 20 °C
    consumo de potência de manutenção em W
    4 W at 20 °C
    tipo de contatos auxiliares
    Tipo com ligação mecânica (1 NA + 1 NF) para IEC 60947-5-1
    Tipo contato de espelho (1 NF) para IEC 60947-4-1
    frequência do circuito de sinalização
    25..0,400 Hz
    corrente de comutação mínima
    5 mA of circuito de sinalização
    tensão de comutação mínima
    17 V of circuito de sinalização
    tempo não sobreposto
    1.5 ms na desenergização (entre contato NA e NF)
    1.5 ms na energização (entre contato NA e NF)
    resistência de isolamento
    > 10 MOhm of circuito de sinalização
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP20 face frontal para IEC 60529
    tratamento de proteção
    TH para IEC 60068-2-30
    graus de poluição
    3
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -60...80 °C
    temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo
    -40...70 °C a Uc
    altitude de funcionamento
    3000 m sem degradação da temperatura
    resistência a incêndios
    850 °C para IEC 60695-2-1
    retardamento de chamas
    V0 para UL 94
    força mecânica
    Vibrações contator aberto 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrações contator fechado 4 Gn, 5...300 Hz
    Choques contator aberto 10 Gn para 11 ms
    Choques contator fechado 15 Gn para 11 ms
    altura
    77 mm
    largura
    45 mm
    profundidade
    95 mm
    peso do produto
    0,325 kg
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/09/18
    Tamanho 8.5 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 10/11/17
    Tamanho 2.4 MB
    Data 23/07/18
    Tamanho 2.9 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 12/09/17
    Tamanho 934.1 KB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/05/16
    Tamanho 157.9 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/09/17
    Tamanho 132 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.