Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LC1D38EHE

Família: Contator TeSys D

Contactors

LC1D38EHE

Schneider Electric LC1D38EHE
Família: Contator TeSys D

Contactors

LC1D38EHE

TeSys D contactor - 3P - <= 440 V - 38 A AC-3 - 48...130 V AC/DC coil

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys D Green
    tipo de produto ou componente
    Contator
    nome abreviado do dispositivo
    LC1D
    aplicação do contator
    Controle do motor
    Carga resistiva
    categoria de uso
    CA-1
    CA-3
    descrição de polos
    3P
    composição potência pólo de contacto
    3 NA
    [Ue] tensão de operação nominal
    <= 690 V CA 25..0,400 Hz of circuito de potência
    [Ie] corrente nominal de operação
    38 A (<= 60 °C) a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência
    50 A (<= 60 °C) a <= 440 V CA CA-1 of circuito de potência
    alimentação do motor kW
    18.5 kW a 380..0,400 V CA 50/60 Hz
    18.5 kW a 500 V CA 50/60 Hz
    18.5 kW a 660..0,690 V CA 50/60 Hz
    18.5 kW a 415..0,440 V CA 50/60 Hz
    9 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz
    tensão de circuito de controle
    48...130 V DC
    48...130 V AC 50/60 Hz
    tipo de bobina
    AC/DC electronic
    composição de contato auxiliar
    1 NA + 1 NF
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    6 kV para IEC 60947
    categoria de sobretensão
    III
    [Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
    50 A a <= 60 °C of circuito de potência
    10 A a <= 60 °C of circuito de sinalização
    capacidade de fechamento nominal Irms
    550 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
    140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
    250 A CC of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
    capacidade de corte nominal
    550 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    150 A <= 40 °C 1 min circuito de potência
    310 A <= 40 °C 10 s circuito de potência
    430 A <= 40 °C 1 s circuito de potência
    60 A <= 40 °C 10 min circuito de potência
    100 A 1 s circuito de sinalização
    120 A 500 ms circuito de sinalização
    140 A 100 ms circuito de sinalização
    classificação do fusível associado
    63 A gG a <= 690 V coordenação tipo 1 of circuito de potência
    63 A gG a <= 690 V coordenação tipo 2 of circuito de potência
    10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
    impedância média
    2 MOhm a 50 Hz - Ith 50 A of circuito de potência
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    690 V of circuito de potência para IEC 60947-4-1
    690 V of circuito de sinalização para IEC 60947-1
    durabilidade elétrica
    23000 cycles AC-4 at Ue <= 440 V (date code >= 17221)
    2 Mcycles 38 A AC-3 at Ue <= 440 V (date code >= 17221)
    650000 cycles 50 A AC-1 at Ue <= 440 V (date code >= 17221)
    dissipação de alimentação por polo
    3 W CA-3
    5 W CA-1
    tampa de segurança
    Com
    suporte de montagem
    Placa
    Calha
    padrões
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    certificações do produto
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    KC
    conexões - terminais
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...2.5 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com fim do cabo
    Circuito de potência : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1.5...10 mm² - rigidez do Cabo: sólido - sem fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: flexível - sem fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: flexível - sem fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: sólido - sem fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: sólido - sem fim do cabo
    Circuito de potência : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 2.5...10 mm² - rigidez do Cabo: flexível - sem fim do cabo
    Circuito de potência : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 2.5...10 mm² - rigidez do Cabo: flexível - sem fim do cabo
    Circuito de potência : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...10 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com fim do cabo
    Circuito de potência : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1.5...6 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com fim do cabo
    Circuito de potência : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 2.5...10 mm² - rigidez do Cabo: sólido - sem fim do cabo
    torque de aperto
    Circuito de controle : 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm
    Circuito de controle : 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2
    Circuito de potência : 2.5 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm
    Circuito de potência : 2.5 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2
    tempo de funcionamento
    45...55 ms closing
    20...90 ms opening (date code >= 17221)
    nível de fiabilidade de segurança
    B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
    durabilidade mecânica
    15 Mcycles (date code >= 17221)
    taxa de funcionamento
    <= 3600 cyc/h at <= 60 °C
    Complementar
    tecnologia da bobina
    Built-in bidirectional peak limiting
    limites de tensão de circuito de controle
    <= 0.1 Uc drop-out at 60 °C
    0.85...1.1 Uc operational at 60 °C
    potência de irrupção em VA
    25 VA at 20 °C 50/60 Hz
    potência de irrupção em W
    24 W at 20 °C
    consumo de potência de manutenção em VA
    1.3 VA at 20 °C 50/60 Hz
    consumo de potência de manutenção em W
    0.8 W at 20 °C
    dissipação de calor
    0.8 W at 50/60 Hz
    tipo de contatos auxiliares
    Tipo com ligação mecânica (1 NA + 1 NF) para IEC 60947-5-1
    Tipo contato de espelho (1 NF) para IEC 60947-4-1
    frequência do circuito de sinalização
    25..0,400 Hz
    corrente de comutação mínima
    5 mA of circuito de sinalização
    tensão de comutação mínima
    17 V of circuito de sinalização
    tempo não sobreposto
    1.5 ms na desenergização (entre contato NA e NF)
    1.5 ms na energização (entre contato NA e NF)
    resistência de isolamento
    > 10 MOhm of circuito de sinalização
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP20 face frontal para IEC 60529
    tratamento de proteção
    TH para IEC 60068-2-30
    graus de poluição
    3
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -60...80 °C
    temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo
    -40...70 °C a Uc
    altitude de funcionamento
    3000 m sem degradação da temperatura
    resistência a incêndios
    850 °C para IEC 60695-2-1
    retardamento de chamas
    V1 para UL 94
    força mecânica
    Vibrações contator aberto 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrações contator fechado 4 Gn, 5...300 Hz
    Choques contator fechado 15 Gn para 11 ms
    Choques contator aberto 8 Gn para 11 ms
    altura
    85 mm
    largura
    45 mm
    profundidade
    92 mm
    peso do produto
    0.442 kg
    cor
    Grey SE GREY 6
    Green SE GREEN 2
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 29/01/18
    Tamanho 8.4 MB
    Data 06/09/18
    Tamanho 8.5 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    TeSys D contactor-3P-AC3 440V 38A 48-130V ACDC coil
    Folheto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 31/05/18
    Tamanho 13.8 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 12/09/17
    Tamanho 934.1 KB
    Data 09/10/18
    Tamanho 932.9 KB
    Data 12/09/17
    Tamanho 1.1 MB
    Data 24/10/17
    Tamanho 643.8 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 10/11/17
    Tamanho 1.3 MB
    Data 10/11/17
    Tamanho 277.5 KB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/12/16
    Tamanho 438.5 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 07/12/16
    Tamanho 376.4 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.