Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LC1D40ABNE

Família: Contator TeSys D

Contactors

LC1D40ABNE

Schneider Electric LC1D40ABNE
Família: Contator TeSys D

Contactors

LC1D40ABNE

TeSys D contactor 3P 40A AC-3 up to 440V coil 24...60V AC/DC EverLink

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys D Green
    tipo de produto ou componente
    Contator
    nome abreviado do dispositivo
    LC1D
    aplicação do contator
    Controle do motor
    Carga resistiva
    categoria de uso
    CA-1
    CA-3
    descrição de polos
    3P
    composição potência pólo de contacto
    3 NA
    [Ue] tensão de operação nominal
    690 V CA 25..0,400 Hz of circuito de potência
    [Ie] corrente nominal de operação
    60 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC-1 for power circuit
    40 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC-3 for power circuit
    alimentação do motor kW
    18.5 kW at 380...400 V AC 50 Hz AC-3
    22 kW at 500 V AC 50 Hz AC-3
    30 kW at 660...690 V AC 50 Hz AC-3
    22 kW at 415 V AC 50 Hz AC-3
    22 kW at 440 V AC 50 Hz AC-3
    11 kW at 220...230 V AC 50 Hz AC-3
    tensão de circuito de controle
    24...60 V AC 50/60 Hz
    24..0,60 V CC
    tipo de bobina
    AC/DC electronic
    composição de contato auxiliar
    1 NA + 1 NF
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    6 kV para IEC 60947
    categoria de sobretensão
    III
    [Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
    60 A a <= 60 °C of circuito de potência
    10 A a <= 60 °C of circuito de sinalização
    capacidade de fechamento nominal Irms
    800 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
    140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
    250 A CC of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
    capacidade de corte nominal
    800 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    100 A 1 s circuito de sinalização
    120 A 500 ms circuito de sinalização
    140 A 100 ms circuito de sinalização
    320 A <= 40 °C 10 s circuito de potência
    720 A <= 40 °C 1 s circuito de potência
    72 A <= 40 °C 10 min circuito de potência
    165 A <= 40 °C 1 min circuito de potência
    classificação do fusível associado
    80 A gG a <= 690 V coordenação tipo 1 of circuito de potência
    80 A gG a <= 690 V coordenação tipo 2 of circuito de potência
    10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
    impedância média
    1.5 MOhm a 50 Hz - Ith 60 A of circuito de potência
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    690 V of circuito de potência para IEC 60947-4-1
    690 V of circuito de sinalização para IEC 60947-1
    durabilidade elétrica
    2 Mcycles 40 A AC-3 at Ue <= 440 V (date code >= 17221)
    700000 cycles 60 A AC-1 at Ue <= 440 V (date code >= 17221)
    50000 cycles AC-4 at Ue <= 440 V (date code >= 17221)
    dissipação de alimentação por polo
    5.4 W CA-1
    CA-3
    tampa de segurança
    Com
    suporte de montagem
    Placa
    Calha
    padrões
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    certificações do produto
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    KC
    conexões - terminais
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...2.5 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com fim do cabo
    Circuito de potência : conectores parafuso EverLink BTR 1 cabo(s) 1...35 mm² - rigidez do Cabo: flexível - sem fim do cabo
    Circuito de potência : conectores parafuso EverLink BTR 1 cabo(s) 1...35 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com fim do cabo
    Circuito de potência : conectores parafuso EverLink BTR 2 cabo(s) 1...25 mm² - rigidez do Cabo: flexível - sem fim do cabo
    Circuito de potência : conectores parafuso EverLink BTR 2 cabo(s) 1...25 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: flexível - sem fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: flexível - sem fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com fim do cabo
    Control circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: solid
    Control circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: solid
    Power circuit : EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1...35 mm² - cable stiffness: solid
    Power circuit : EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1...25 mm² - cable stiffness: solid
    torque de aperto
    Circuito de controle : 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm
    Circuito de controle : 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2
    Circuito de potência : 8 N.m - Ligar conectores parafuso EverLink BTR - cabos 25...35 mm² hexagonal 4 mm
    Power circuit : 5 N.m - on EverLink BTR screw connectors - cable 1...25 mm² hexagonal 4 mm
    tempo de funcionamento
    55...65 ms closing
    20...120 ms opening (date code >= 17221)
    20...80 ms opening (date code >= 18011)
    nível de fiabilidade de segurança
    B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
    durabilidade mecânica
    6 Mcycles (date code >= 17221)
    taxa de funcionamento
    <= 3600 cyc/h at <= 60 °C
    Complementar
    tecnologia da bobina
    Built-in bidirectional peak limiting
    limites de tensão de circuito de controle
    <= 0.1 Uc drop-out at 60 °C
    0.85...1.1 Uc operational at 60 °C
    potência de irrupção em VA
    15 VA at 20 °C 50/60 Hz
    potência de irrupção em W
    16 W at 20 °C
    consumo de potência de manutenção em VA
    1 VA at 20 °C 50/60 Hz
    consumo de potência de manutenção em W
    0.7 W at 20 °C
    dissipação de calor
    0.7 W at 50/60 Hz
    tipo de contatos auxiliares
    Tipo com ligação mecânica (1 NA + 1 NF) para IEC 60947-5-1
    Tipo contato de espelho (1 NF) para IEC 60947-4-1
    frequência do circuito de sinalização
    25..0,400 Hz
    corrente de comutação mínima
    5 mA of circuito de sinalização
    tensão de comutação mínima
    17 V of circuito de sinalização
    tempo não sobreposto
    1.5 ms na desenergização (entre contato NA e NF)
    1.5 ms na energização (entre contato NA e NF)
    resistência de isolamento
    > 10 MOhm of circuito de sinalização
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP20 face frontal para IEC 60529
    tratamento de proteção
    TH para IEC 60068-2-30
    graus de poluição
    3
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -60...80 °C
    temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo
    -40...70 °C a Uc
    altitude de funcionamento
    3000 m sem degradação da temperatura
    resistência a incêndios
    850 °C para IEC 60695-2-1
    retardamento de chamas
    V1 para UL 94
    força mecânica
    Vibrações contator aberto 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrações contator fechado 4 Gn, 5...300 Hz
    Choques contator aberto 10 Gn para 11 ms
    Choques contator fechado 15 Gn para 11 ms
    altura
    122 mm
    largura
    55 mm
    profundidade
    120 mm
    peso do produto
    0.992 kg
    cor
    Grey SE GREY 6
    Green SE GREEN 2
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 29/01/18
    Tamanho 8.4 MB
    Data 06/09/18
    Tamanho 8.5 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    TeSys D contactor-3P-AC3 440V 40A 24-60V ACDC coil
    Folheto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 31/05/18
    Tamanho 13.8 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 09/12/16
    Tamanho 446.1 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 09/12/16
    Tamanho 303.2 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.