Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LC1D80A6G7

Ver todos Contator TeSys D

Contator TeSys D - LC1D80A6G7

Contactors

Schneider Electric LC1D80A6G7
Ver todos Contator TeSys D
Contator TeSys D - LC1D80A6G7
Contactors

TeSys D contactor 3P 80A AC-3 up to 440V coil 120V AC 50/60Hz for lugs

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys D
    tipo de produto ou componente
    Contator
    nome abreviado do dispositivo
    LC1D
    aplicação do contator
    Controle do motor
    Carga resistiva
    categoria de uso
    CA-1
    CA-3
    descrição de polos
    3P
    composição potência pólo de contacto
    3 NA
    [Ue] tensão de operação nominal
    300 V CC of circuito de potência
    690 V CA 25..0,400 Hz of circuito de potência
    [Ie] corrente nominal de operação
    80 A (<= 60 °C) a <= 440 V CA-1 of circuito de potência
    80 A (<= 60 °C) a <= 440 V CA-3 of circuito de potência
    alimentação do motor kW
    37 kW a 500 V CA 50 Hz CA-3
    37 kW a 660...690 V CA 50 Hz CA-3
    37 kW a 380..0,400 V CA 50 Hz CA-3
    37 kW a 415 V CA 50 Hz CA-3
    37 kW a 440 V CA 50 Hz CA-3
    22 kW a 220..0,230 V CA 50 Hz CA-3
    poder HP motor (UL / CSA)
    40 hp a 460/480 V CA 60 Hz of trifásico motores
    5 hp a 115 V CA 60 Hz of monofásico motores
    10 hp a 230/240 V CA 60 Hz of monofásico motores
    20 hp a 200/208 V CA 60 Hz of trifásico motores
    20 hp a 230/240 V CA 60 Hz of trifásico motores
    50 hp a 575/600 V CA 60 Hz of trifásico motores
    tipo do circuito de controle
    CA 50/60 Hz
    tensão de circuito de controle
    120 V CA 50/60 Hz
    composição de contato auxiliar
    1 NA + 1 NF
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    Para IEC 60947
    categoria de sobretensão
    III
    [Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
    80 A a <= 60 °C of circuito de potência
    10 A a <= 60 °C of circuito de sinalização
    capacidade de fechamento nominal Irms
    1000 A a 440 V CA of circuito de potência para IEC 60947
    140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
    250 A CC of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
    capacidade de corte nominal
    1000 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    100 A 1 s circuito de sinalização
    120 A 500 ms circuito de sinalização
    140 A 100 ms circuito de sinalização
    520 A <= 40 °C 10 s circuito de potência
    900 A <= 40 °C 1 s circuito de potência
    110 A <= 40 °C 10 mín circuito de potência
    260 A <= 40 °C 1 mín circuito de potência
    classificação do fusível associado
    125 A gG a <= 690 V coordenação tipo 1 of circuito de potência
    125 A gG a <= 690 V coordenação tipo 2 of circuito de potência
    10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
    impedância média
    1.5 MOhm a 50 Hz - Ith 80 A of circuito de potência
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    690 V of circuito de potência para IEC 60947-4-1
    690 V of circuito de sinalização para IEC 60947-1
    durabilidade elétrica
    0.7 Mcycles 80 A CA-1 no Ue <= 440 V
    1 Mciclos 66 A CA-3 no Ue <= 440 V
    dissipação de alimentação por polo
    9.6 W CA-3
    9.6 W CA-1
    tampa de segurança
    Com
    suporte de montagem
    Placa
    Calha
    padrões
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    certificações do produto
    CCC
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    EAC
    KC
    DNV-GL
    conexões - terminais
    Circuito de controle : terminais olhais/anéis - Diâmetro externo: 8 mm
    Circuito de potência : terminais olhais/anéis - Diâmetro externo: 16.5 mm
    torque de aperto
    Circuito de controle : 1.7 N.m - Ligar terminais olhais/anéis - com chave de fendas plano de Ø 6 mm Parafuso: M3,5
    Circuito de controle : 1.7 N.m - Ligar terminais olhais/anéis - com chave de fendas Philips Nº 2 Parafuso: M3,5
    Circuito de potência : 6 N.m - Ligar terminais olhais/anéis hexagonal 10 mm Parafuso: M6
    tempo de funcionamento
    12...26 ms fecho
    4...19 ms abertura
    nível de fiabilidade de segurança
    B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
    durabilidade mecânica
    6 Mciclos
    taxa de funcionamento
    <= 3600 cyc/h a <= 60 °C
    Complementar
    tecnologia da bobina
    Sem módulo supressor integrado
    limites de tensão de circuito de controle
    0,3...0,6 Uc saída a 60 °C, CA 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc funcionamento a 60 °C, CA 50 Hz
    0,85...1,1 Uc funcionamento a 60 °C, CA 60 Hz
    potência de irrupção em VA
    140 VA a 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz
    160 VA a 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz
    consumo de potência de manutenção em VA
    13 VA a 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
    15 VA a 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz
    dissipação de calor
    4...5 W a 50/60 Hz
    tipo de contatos auxiliares
    Tipo com ligação mecânica (1 NA + 1 NF) para IEC 60947-5-1
    Tipo contato de espelho (1 NF) para IEC 60947-4-1
    frequência do circuito de sinalização
    25..0,400 Hz
    corrente de comutação mínima
    5 mA of circuito de sinalização
    tensão de comutação mínima
    17 V of circuito de sinalização
    tempo não sobreposto
    1.5 ms na desenergização (entre contato NA e NF)
    1.5 ms na energização (entre contato NA e NF)
    resistência de isolamento
    > 10 MOhm of circuito de sinalização
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP20 face frontal para IEC 60529
    tratamento de proteção
    TH para IEC 60068-2-30
    graus de poluição
    3
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -60...80 °C
    temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo
    -40...70 °C a Uc
    altitude de funcionamento
    0...3000 m sem degradação da temperatura
    resistência a incêndios
    850 °C para IEC 60695-2-1
    retardamento de chamas
    V1 para UL 94
    força mecânica
    Vibrações contator aberto 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrações contator fechado 4 Gn, 5...300 Hz
    Choques contator aberto 10 Gn para 11 ms
    Choques contator fechado 15 Gn para 11 ms
    altura
    122 mm
    largura
    55 mm
    profundidade
    120 mm
    peso do produto
    0,86 kg
    cor
    Cinza SE GREY 6
    Oferta sustentável
    RoHS
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/09/18
    Tamanho 8.5 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EU RoHS Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 27/12/18
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.