Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LC1D95U7

Família: Contator TeSys D

Contactors

LC1D95U7

Schneider Electric LC1D95U7
Família: Contator TeSys D

Contactors

LC1D95U7

contator TeSys D - 3P(3 NA) - CA-3 - <= 440 V 95 A - bobina 240 V CA

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys D
    tipo de produto ou componente
    Contator
    nome abreviado do dispositivo
    LC1D
    aplicação do contator
    Controle do motor
    Carga resistiva
    categoria de uso
    CA-1
    CA-3
    CA-4
    descrição de polos
    3P
    composição potência pólo de contacto
    3 NA
    [Ue] tensão de operação nominal
    <= 300 V CC 25..0,400 Hz of circuito de potência
    <= 1.000 V CA of circuito de potência
    [Ie] corrente nominal de operação
    125 A (<= 60 °C) a <= 440 V CA CA-1 of circuito de potência
    95 A (<= 60 °C) em <= 440 V CA CA-3 para circuito de potência
    alimentação do motor kW
    45 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    45 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3
    55 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3
    45 kW at 1000 V AC 50/60 Hz AC-3
    15 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    25 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    45 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    poder HP motor (UL / CSA)
    20 hp a 200/208 V CA 50/60 Hz of trifásico motores
    7.5 hp a 115 V CA 50/60 Hz of monofásico motores
    15 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz of monofásico motores
    25 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz of trifásico motores
    60 hp a 460/480 V CA 50/60 Hz of trifásico motores
    60 hp a 575/600 V CA 50/60 Hz of trifásico motores
    tipo do circuito de controle
    CA 50/60 Hz
    tensão de circuito de controle
    240 V CA 50/60 Hz
    composição de contato auxiliar
    1 NA + 1 NF
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    Para IEC 60947
    categoria de sobretensão
    III
    [Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
    125 A a <= 60 °C of circuito de potência
    10 A a <= 60 °C of circuito de sinalização
    capacidade de fechamento nominal Irms
    1100 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
    140 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
    250 A CC of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
    capacidade de corte nominal
    1100 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    1100 A <= 40 °C 1 s circuito de potência
    135 A <= 40 °C 10 min circuito de potência
    400 A <= 40 °C 1 min circuito de potência
    800 A <= 40 °C 10 s circuito de potência
    100 A 1 s circuito de sinalização
    120 A 500 ms circuito de sinalização
    140 A 100 ms circuito de sinalização
    classificação do fusível associado
    160 A gG a <= 690 V coordenação tipo 2 of circuito de potência
    200 A gG a <= 690 V coordenação tipo 1 of circuito de potência
    10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
    impedância média
    0.8 MOhm a 50 Hz - Ith 125 A of circuito de potência
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    1000 V of circuito de potência para IEC 60947-4-1
    600 V of circuito de potência certificações CSA
    600 V of circuito de potência certificações UL
    690 V of circuito de sinalização para IEC 60947-1
    600 V of circuito de sinalização certificações CSA
    600 V of circuito de sinalização certificações UL
    durabilidade elétrica
    1.2 Mciclos 95 A CA-3 em Ue Ue <= 440 V
    1.3 Mciclos 125 A CA-1 em Ue Ue <= 440 V
    dissipação de alimentação por polo
    CA-3
    12.5 W CA-1
    tampa de segurança
    Com
    suporte de montagem
    Placa
    Calha
    padrões
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certificações do produto
    BV
    CCC
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    conexões - terminais
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...2.5 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: flexível - sem fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: flexível - sem fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: sólido - sem fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: sólido - sem fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...2.5 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com fim do cabo
    Circuito de potência: conector 1 cabo(s) 4...50 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]sem extremidade do cabo
    Circuito de potência: conector 2 cabo(s) 4...25 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]sem extremidade do cabo
    Circuito de potência: conector 1 cabo(s) 4...50 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]com extremidade do cabo
    Circuito de potência: conector 2 cabo(s) 4...16 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]com extremidade do cabo
    Circuito de potência: conector 1 cabo(s) 4...50 mm² - rigidez do cabo: sólido[Espaço]-[Espaço]sem extremidade do cabo
    Circuito de potência: conector 2 cabo(s) 4...25 mm² - rigidez do cabo: sólido[Espaço]-[Espaço]sem extremidade do cabo
    torque de aperto
    Circuito de potência: 9 N.m - ligar conector - com chave de fendas plano de Ø 6 a Ø 8 mm
    Circuito de potência: 9 N.m - ligar conector hexagonal 4 mm
    Circuito de controle : 1.2 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm
    Circuito de controle : 1.2 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2
    tempo de funcionamento
    20...35 ms fecho
    6...20 ms abertura
    nível de fiabilidade de segurança
    B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
    durabilidade mecânica
    4 Mciclos
    taxa de funcionamento
    3600 cic/h a <= 60 °C
    Complementar
    tecnologia da bobina
    Sem módulo supressor integrado
    limites de tensão de circuito de controle
    0,85...1,1 Uc funcionamento a 55 °C, CA 60 Hz
    0,3...0,6 Uc saída a 55 °C, CA 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc funcionamento a 55 °C, CA 50 Hz
    potência de irrupção em VA
    245 VA em 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    245 VA em 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    consumo de potência de manutenção em VA
    26 VA em 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    26 VA em 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    dissipação de calor
    6...10 W a 50/60 Hz
    tipo de contatos auxiliares
    Tipo com ligação mecânica (1 NA + 1 NF) para IEC 60947-5-1
    Tipo contato de espelho (1 NF) para IEC 60947-4-1
    frequência do circuito de sinalização
    25..0,400 Hz
    corrente de comutação mínima
    5 mA of circuito de sinalização
    tensão de comutação mínima
    17 V of circuito de sinalização
    tempo não sobreposto
    1.5 ms na desenergização (entre contato NA e NF)
    1.5 ms na energização (entre contato NA e NF)
    resistência de isolamento
    > 10 MOhm of circuito de sinalização
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP20 face frontal para IEC 60529
    tratamento de proteção
    TH para IEC 60068-2-30
    graus de poluição
    3
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -5...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -60...80 °C
    temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo
    -40...70 °C a Uc
    altitude de funcionamento
    3000 m sem degradação da temperatura
    resistência a incêndios
    850 °C para IEC 60695-2-1
    retardamento de chamas
    V1 para UL 94
    força mecânica
    Vibrações contator aberto 2 Gn, 5...300 Hz
    Choques contator aberto 8 Gn para 11 ms
    Vibrações contator fechado 3 Gn, 5...300 Hz
    Choques contator fechado 10 Gn para 11 ms
    altura
    127 mm
    largura
    85 mm
    profundidade
    130 mm
    peso do produto
    1.61 kg
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    CONTACTOR
    Data 12/03/18
    Tamanho 310.2 KB
    Data 12/03/18
    Tamanho 266.9 KB
    Data 12/03/18
    Tamanho 628.2 KB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 10/11/17
    Tamanho 510.7 KB
    Data 08/02/18
    Tamanho 1.9 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/08/18
    Tamanho 2.2 MB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 20/07/18
    Tamanho 289.1 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/09/17
    Tamanho 194.5 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.