Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LC1DFKQ7

Família: Contator TeSys D

Contator para banco de capacitores

LC1DFKQ7

Schneider Electric LC1DFKQ7
Família: Contator TeSys D

Contator para banco de capacitores

LC1DFKQ7

contactor TeSys LC1-DF 12.5 kVAr - coil 380 V AC

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys LC1D.K
    tipo de produto ou componente
    Capacitor contator dever
    nome abreviado do dispositivo
    LC1DFK
    aplicativo do dispositivo
    Controle
    aplicação do contator
    Correção do fator de potência
    descrição de polos
    3P
    composição potência pólo de contacto
    3 NA
    [Ue] tensão de operação nominal
    <= 690 V CA 50/60 Hz of circuito de potência
    classificação da potência reativa
    7 kvar a 220 ... 240 V CA 50/60 Hz <= 55 °C
    13 kvar a 400 ... 440 V CA 50/60 Hz <= 55 °C
    21 kvar a 660 ... 690 V CA 50/60 Hz <= 55 °C
    tipo do circuito de controle
    CA 50/60 Hz
    tensão de circuito de controle
    380 V CA 50/60 Hz
    composição de contato auxiliar
    Garantida entre NC e NO contato instantâneo of circuito de controle
    durabilidade elétrica
    300000 ciclos em Ue Ue 400 V
    200000 ciclos em Ue Ue 690 V
    suporte de montagem
    Calha DIN
    Placa
    padrões
    IEC 60947-4-1
    certificações do produto
    CCC
    CSA
    UL
    conexões - terminais
    Circuito de potência : conector 1 cabo(s) 2.5 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com extremidade do cabo
    Circuito de potência : conector 2 cabo(s) 1.5 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com extremidade do cabo
    Circuito de potência : conector 1 cabo(s) 4 mm² - rigidez do Cabo: sólido - sem ponta do cabo
    Circuito de potência : conector 2 cabo(s) 4 mm² - rigidez do Cabo: sólido - sem ponta do cabo
    torque de aperto
    Circuito de potência : 1.7 N.m - Ligar conector
    taxa de funcionamento
    240 cyc/h
    Complementar
    tipo de contatos auxiliares
    Tipo com ligação mecânica (garantida entre NC e NO contato) para IEC 60947-5-1
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP20 para IEC 60529
    tratamento de proteção
    TH para IEC 60068-2-30
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -5...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -60...80 °C
    altitude de funcionamento
    3000 m sem degradação da temperatura
    altura
    130 mm
    largura
    45 mm
    profundidade
    117 mm
    peso do produto
    0,53 kg
    Oferta sustentável
    RoHS
    REACh
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Contactor 12,5/16,7 kVAR; TeSys D
    Data 21/07/15
    Tamanho 85.1 KB
    Data 21/07/15
    Tamanho 1.2 MB
    Data 21/07/15
    Tamanho 238.1 KB
    Contactor 12,5/16,7 kVAR; TeSys D
    Data 17/08/12
    Tamanho 441.3 KB
    Data 17/08/12
    Tamanho 1.6 MB
    Contactor 12,5/16,7 kVAR; TeSys D
    Data 17/08/12
    Tamanho 179.8 KB
    Data 17/08/12
    Tamanho 2.5 MB
    Data 17/08/12
    Tamanho 15.3 MB
    Data 17/08/12
    Tamanho 1,001 KB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 10/11/17
    Tamanho 287 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/07/18
    Tamanho 5 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.