Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LC1DMK11B7

Família: Contator TeSys D

Legacy

LC1DMK11B7

Schneider Electric LC1DMK11B7
Família: Contator TeSys D

Legacy

LC1DMK11B7

CONTATOR BANCO DE CAPACITOR 15KVAR/220V-25KVAR/440V 1NA+1NF

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys LC1D.K
    tipo de produto ou componente
    Capacitor contator dever
    nome abreviado do dispositivo
    LC1DMK
    aplicação do contator
    Correção do fator de potência
    descrição de polos
    3P
    composição potência pólo de contacto
    3 NA
    [Ue] tensão de operação nominal
    <= 690 V CA 50/60 Hz of circuito de potência
    classificação da potência reativa
    25 kvar a 400 ... 440 V CA 50/60 Hz <= 55 °C
    36 kvar a 660 ... 690 V CA 50/60 Hz <= 55 °C
    15 kvar a 220 ... 240 V CA 50/60 Hz <= 55 °C
    tipo do circuito de controle
    CA 50/60 Hz
    tensão de circuito de controle
    24 V CA 50/60 Hz
    composição de contato auxiliar
    1 NO + 1 NC
    suporte de montagem
    Placa
    Calha
    padrões
    IEC 60070
    IEC 60831
    NF C 54-100
    VDE 0560
    certificações do produto
    CSA
    UL
    conexões - terminais
    Circuito de potência : conector 1 cabo(s) 2.5 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com extremidade do cabo
    Circuito de potência : conector 1 cabo(s) 4 mm² - rigidez do Cabo: sólido - com extremidade do cabo
    Circuito de potência : conector 2 cabo(s) 1.5 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com extremidade do cabo
    Circuito de potência : conector 2 cabo(s) 4 mm² - rigidez do Cabo: sólido - com extremidade do cabo
    torque de aperto
    Circuito de potência : 2.5 N.m - Ligar conector
    Complementar
    tipo de contatos auxiliares
    Tipo com ligação mecânica (1 NA + 1 NF) para IEC 60947-5-1
    Tipo contato de espelho (1 NF) para IEC 60947-4-1
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP2x para IEC 60529
    IP2x para VDE 0106
    tratamento de proteção
    TH para IEC 60068-2-30
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -5...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -60...80 °C
    altitude de funcionamento
    3000 m sem degradação da temperatura
    altura
    140 mm
    largura
    56 mm
    profundidade
    122 mm
    peso do produto
    0.63 kg
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 22/04/14
    Tamanho 232.8 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.