Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LC1DPKG7

Família: Contator TeSys D

Contator para banco de capacitores

LC1DPKG7

Schneider Electric LC1DPKG7
Família: Contator TeSys D

Contator para banco de capacitores

LC1DPKG7

TeSys LC1D.K capacitor duty contactor - 3P - 33.3 kVAR - 415 V - 120 V AC coil

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys LC1D.K
    tipo de produto ou componente
    Capacitor contator dever
    nome abreviado do dispositivo
    LC1DPK
    aplicação do contator
    Correção do fator de potência
    categoria de uso
    AC-6B
    descrição de polos
    3P
    composição potência pólo de contacto
    3 NA
    localização do dispositivo no sistema
    Interrupção da linha
    Dentro interrupção delta
    [Ue] tensão de operação nominal
    <= 690 V CA 50/60 Hz of circuito de potência
    classificação da potência reativa
    30 kvar a 400 ... 415 V CA 50/60 Hz <= 60 °C
    50 kvar a 660 ... 690 V CA 50/60 Hz <= 60 °C
    17 kvar a 230 V CA 50/60 Hz <= 60 °C
    32 kvar a 440 V CA 50/60 Hz <= 60 °C
    tipo do circuito de controle
    CA 50/60 Hz
    tensão de circuito de controle
    120 V CA 50/60 Hz
    composição de contato auxiliar
    Garantida entre NC e NO contato of circuito de sinalização
    3 NA feito com antecedência of circuito de potência
    durabilidade elétrica
    300000 ciclos em Ue Ue 400 V
    200000 ciclos em Ue Ue 690 V
    suporte de montagem
    Calha DIN
    Placa
    padrões
    IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    certificações do produto
    CCC
    CSA
    IEC
    UL
    EAC
    KC
    conexões - terminais
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...2.5 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: flexível - sem fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: sólido - sem fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: sólido - sem fim do cabo
    Circuito de potência : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...35 mm² - rigidez do Cabo: sólido - sem fim do cabo
    Circuito de potência : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...25 mm² - rigidez do Cabo: sólido - sem fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com ou sem extremidade do cabo
    Circuito de potência : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...35 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com ou sem extremidade do cabo
    Circuito de potência : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...25 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com ou sem extremidade do cabo
    torque de aperto
    Circuito de controle : 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas
    Circuito de potência : 5 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - cabos 1...25 mm²
    Circuito de potência : 8 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - cabos 35 mm²
    taxa de funcionamento
    240 cyc/h
    Complementar
    tipo de contatos auxiliares
    Tipo com ligação mecânica (1 NA + 1 NF) para IEC 60947-5-1
    Tipo contato de espelho (1 NF) para IEC 60947-4-1
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP2x para IEC 60529
    IP2x para VDE 0106
    tratamento de proteção
    TH para IEC 60068-2-30
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -5...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -60...80 °C
    altitude de funcionamento
    3000 m sem degradação da temperatura
    altura
    166 mm
    largura
    55 mm
    profundidade
    156 mm
    peso do produto
    1.3 kg
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/09/18
    Tamanho 8.5 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Contactor 30/40 kVAR; TeSys D
    Data 23/09/17
    Tamanho 95.1 KB
    Data 23/09/17
    Tamanho 1.3 MB
    Data 23/09/17
    Tamanho 7.4 MB
    Data 23/09/17
    Tamanho 277.4 KB
    Contactor 30/40 kVAR; TeSys D
    Data 17/08/12
    Tamanho 390.5 KB
    Data 17/08/12
    Tamanho 1.9 MB
    Contactor 30/40 kVAR; TeSys D
    Data 17/08/12
    Tamanho 170.4 KB
    Data 17/08/12
    Tamanho 2.1 MB
    Data 17/08/12
    Tamanho 12 MB
    Data 17/08/12
    Tamanho 562.7 KB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 10/11/17
    Tamanho 1.4 MB
    Data 10/11/17
    Tamanho 512.9 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/07/18
    Tamanho 5 MB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 10/11/17
    Tamanho 42.6 KB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 199.4 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 09/11/17
    Tamanho 224.4 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.